Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
LFP Inox

La soluzione pulita

I tuoi vantaggi

  • Versione robusta per una durata maggiore
  • Elevata flessibilità tramite sonda ad asta accorciabile e sistema di collegamento intercambiabile
  • Riduzione dei costi grazie ai segnali d’uscita multipli: un sistema per il rilevamento delle soglie e la misura continua del livello di riempimento
  • Riduzione di tempo e costi grazie alla semplice messa in esercizio e all'assenza di calibratura e manutenzione
  • Visualizzazione esterna dei valori misurati e risparmio di posto

Panoramica

La soluzione pulita

LFP Inox è un sensore del livello di riempimento per liquidi igienico che utilizza la tecnologia TDR, un procedimento per determinare il tempo di ciclo delle onde elettromagnetiche. La differenza temporale che intercorre tra l'impulso inviato e quello riflesso genera un segnale del livello di riempimento. Il sensore può emettere il segnale come valore misurato continuo (valore analogico) oppure come soglie liberamente posizionabili (uscite di commutazione). Per mezzo dell'uso di materiali conformi all'FDA, assieme a un design certificato EHEDG, l'LFP Inox garantisce una manutenzione di pulizia ottimale e illimitata anche con esigenze igieniche molto elevate. Il suo sistema di collegamento modulare permette un'installazione facile e flessibile in ogni applicazione. L'impiego in condizioni CIP e SIP è possibile in modo illimitato per mezzo dell'elevata resistenza alla temperatura e alla pressione. La capacità di comunicare via IO-Link verso unità di controllo superiori completa il profilo.

In breve
  • Misura del livello di riempimento in applicazioni igieniche
  • Sonda ad asta accorciabile manualmente fino a 4.000 mm di lunghezza con Ra ≤ 0,8 µm
  • Temperatura di processo fino a 180 °C, pressione di processo fino a 16 bar
  • Resistente CIP/SIP
  • Alto grado di protezione IP 67 e IP 69, possibile autoclave
  • Collegamenti al processo igienici intercambiabili
  • 3 in 1: combinazione di display, uscita analogica e uscita binaria
  • Elettronica esterna con collegamento di processo
  • IO-Link 1.1

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraSensore TDR
    Principio di rilevamentoCon contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia, continuo
    Temperatura di processo–20 °C ... +180 °C
    Pressione di processo–1 bar ... 16 bar
    Segnale d'uscita1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
    Precisione dell'elemento di misura± 5 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su