Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
LFP Cubic

Flessibile fino all'estremità della sonda

I tuoi vantaggi

  • Versione robusta per una durata maggiore
  • Elevata flessibilità con la sonda ad asta o la sonda a corda accorciabili e sostituibili
  • Riduzione dei costi grazie ai segnali d’uscita multipli: un sistema per il rilevamento delle soglie e la misura continua del livello di riempimento
  • Riduzione di tempo e costi grazie alla semplice messa in esercizio e all'assenza di manutenzione e calibratura
  • Il collegamento di processo in titanio offre un'elevata resistenza chimica
  • Possibilità d'installazione flessibile grazie all'involucro compatto e girevole e all'elettronica esterna
  • Disponibilità elevata anche in caso di diversi sensori installati in parallelo ed assenza di interferenza reciproca
  • Riduzione di tempo e costi grazie alla tecnologia universale che permette una misura priva di regolazione

Panoramica

Flessibile fino all'estremità della sonda

LFP Cubic è un sensore del livello di riempimento per liquidi che utilizza la tecnologia TDR, un procedimento per determinare il tempo di volo delle onde elettromagnetiche. La differenza temporale che intercorre tra l'impulso inviato e quello riflesso genera un segnale del livello di riempimento. Il sensore può emettere il segnale come valore misurato continuo (valore analogico) oppure come soglie liberamente posizionabili (uscite di commutazione). Il sensore LFP Cubic può essere impiegato praticamente per qualsiasi liquido. Grazie al sistema modulare è possibile integrare il sensore rapidamente in qualsiasi applicazione. Il sensore può essere impiegato anche con liquidi schiumosi o che generano una patina in superficie. Grazie ai quattro tasti e al display è possibile impostare il sensore in modo intuitivo e adattarlo rapidamente alle esigenze specifiche di misurazione. Elettronica esterna, elettronica IO-Link e versione con un collegamento di processo in titanio sono caratteristiche supplementari per diversi impieghi.

In breve
  • Sensore del livello di riempimento per liquidi
  • Nessun componente meccanico mobile
  • Sonda ad asta sostituibile e accorciabile da 200 mm a 2.000 mm e sonda a corda fino a 4.000 mm
  • Immunità alla formazione di depositi
  • Temperatura di processo fino a 100 °C, pressione di processo fino a 10 bar
  • 3 in 1: combinazione di display, uscita analogica (conforme a NAMUR NE 43) e uscite binarie
  • Elevato grado di protezione IP 67, involucro girevole ed elettronica esterna
  • IO-Link 1.1

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Soluzioni per sensori usati in sistemi idraulici e pneumatici

I sensori Fluid Power garantiscono misurazioni intelligenti, flessibili e affidabili in numerose applicazioni idrauliche e pneumatiche.

Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraSensore TDR
    Principio di rilevamentoCon contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia, continuo
    Temperatura di processo–20 °C ... +100 °C
    Pressione di processo–1 bar ... 10 bar
    Segnale d'uscita1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V / 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su