Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
LFC

Misurazione discontinua del livello di riempimento flessibile e semplice, la soluzione economica

I tuoi vantaggi

  • La misurazione discontinua del livello di riempimento priva di manutenzione consente di risparmiare tempo e costi
  • Semplice installazione economica e veloce
  • Cicli di pulizia più brevi grazie al design del sensore facile da pulire
  • Il design igienico ottimizzato riduce al minimo il rischio di contaminazione
  • Semplice sensore plug-and-play per una rapida messa in servizio
  • Rapporto prezzo/prestazioni ideale: elevata precisione di misura ad un prezzo interessante

Panoramica

Misurazione discontinua del livello di riempimento flessibile e semplice, la soluzione economica

Il sensore di soglia di livello capacitivo LFC è una soluzione flessibile, semplice e soprattutto economica per la misurazione discontinua del livello di riempimento in medi liquidi. Quando si misura in serbatoi o per la protezione dal funzionamento a secco nelle tubazioni, l'LFC è particolarmente potente grazie alla sua semplice installazione, all'ottima pulibilità, alla struttura compatta e alla lunga durata. Grazie al design igienico certificato EHEDG e 3-A e ad una temperatura di processo fino a 135 °C, è ideale anche per applicazioni CIP e SIP. L'LFC può evidenziare o schermare in modo flessibile schiuma e depositi.

In breve
  • Sensore di soglia di livello capacitivo basato sulla spettroscopia ad impedenza elettrica
  • Plug-and-play: preimpostato per medi acquosi
  • Temperatura di processo: –20 °C ... +100 °C (+135 °C per 1 h)
  • Pressione di processo: –1 bar ... +25 bar
  • Due uscite digitali PNP
  • Gradi di protezione: IP66, IP67 e IP69
  • Ideale per applicazioni igieniche (pulibilità, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, capacità CIP e SIP, con disponibilità di adattatori igienici)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraLimitatore capacitivo
    Principio di rilevamentoCon contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia
    Temperatura di processo–20 °C ... +100 °C, +135 °C per max. 1 h
    Pressione di processo–1 bar ... 25 bar
    Precisione dell'elemento di misuraCirca 1 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su