Panoramica
Affidabile e robusto per materiale sfuso
I limitatori di vibrazione della famiglia di prodotti LBV300 eseguono in modo robusto, affidabile e molto preciso compiti di comunicazione di pieno, vuoto o necessità nel materiale sfuso. Il principio di misura della forcella di vibrazione reagisce ai cambiamenti di densità ed è così indipendente dalla forma costruttiva del silos o dal tipo di materiale usato per il serbatoio. La robusta forcella a oscillazione in acciaio inox è azionata in modo piezoelettrico e oscilla sulla sua frequenza di risonanza che cambia con la copertura tramite materiale sfuso. Questo cambio viene rilevato in modo affidabile e trasformato in un segnale di commutazione. Mentre il dispositivo compatto LBV310 viene usato per il montaggio laterale e come strumento comunicatore di pieno, la versione con prolungamento della corda LBV320 viene usata nei silos con distanze di commutazione fino a 80 m e il sensore con prolungamento del tubo LBV330 con distanze di commutazione fino a 6 m per il montaggio verticale. Con una grande varietà di collegamenti filettati e a flangia oltre che diverse varianti elettroniche, l'LBV300 offre una soluzione per quasi tutta le applicazioni anche in atmosfere esplosive.
In breve
- Robusta costruzione del dispositivo
- Selezione fra diversi materiali e segnali elettrici in uscita
- Immunità alle aderenze
- Messa in esercizio senza riempimento
- Temperatura di processo fino a 250 °C
- Altissima riproducibilità
- Disponibili certificazioni ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Disponibile variante con prolungamento del tubo (LBV330) fino a 6 m e variante con prolungamento della corda (LBV320) fino a 80 m per il montaggio verticale