Contatto
Feedback

Sensori di misurazione del livello di riempimento
GRF18S

Semplice, compatto e robusto

I tuoi vantaggi

  • Sensore compatto anche per situazioni d’installazione difficili in poco spazio
  • Riduzione di tempo e costi grazie alla semplice messa in servizio
  • Lavoro di manutenzione ridotto per l’assenza di componenti meccanici mobili e anche nell’esercizio a lungo termine non è necessaria una ricalibratura

Panoramica

Semplice, compatto e robusto

GRF18S è un sensore di livello fotoelettrico per liquidi che si contraddistingue soprattutto grazie alla sua messa in servizio estremamente semplice. Il sensore si basa sulla rinomata tecnologia dei sensori fotoelettrici energetici di SICK. Questo permette una costruzione del sensore semplice, robusta e affidabile. Grazie all’impiego di materie prime di qualità elevata come l’acciaio inox 1.4404 e il polisolfano nonché a un modello di custodia con grado di protezione IP69, GRF18S garantisce un’elevata sicurezza di processo anche in condizioni ambientali difficili al di fuori del serbatoio. Una messa in servizio veloce e senza problemi che non necessita di alcuna compensazione del fluido, non solo riduce i costi di messa in servizio, ma anche la manutenzione. Per mezzo della tecnologia ottica l’GRF18S è adatto particolarmente per sostanze a base di acqua.

In breve
  • Robusta misurazione del livello per i liquidi
  • Forma costruttiva piccola e compatta senza necessità di compensazione del fluido
  • Temperatura di processo fino a 55 °C, pressione di processo fino a 16 bar
  • Grado di protezione IP 67 e IP 69
  • Attacco al processo G ½
  • Elevata resistenza per mezzo della custodia in acciaio inox 1.4404, punta conica in polisulfone
  • Uscita disponibile come transistor PNP o NPN
  • Conforme FDA, UL

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraLimitatore ottico
    Principio di rilevamentoCon contatto
    FluidoLiquidi
    Tipo di rilevamentoSoglia
    Temperatura di processo–25 °C ... +55 °C
    Pressione di processo–0,5 bar ... 16 bar
    Segnale d'uscita1 x NPN / 1 x PNP
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su