Sensori di misurazione del livello di riempimento

Soluzioni intelligenti per la misura del livello e delle soglie di riempimento
SICK offre un’ampia gamma di prodotti per il controllo dei processi, lo stoccaggio e la sicurezza, come sistemi di misurazione continua del livello, sistemi di misura delle soglie oppure soluzioni che coniugano la misurazione di entrambi i parametri. SICK offre sensori ottimali per aumentare l'efficienza dei processi, tenendo in considerazione le esigenze specifiche del cliente: modalità d'installazione, caratteristiche del fluido e condizioni ambientali. L'esperienza, il know-how e l'ampia offerta dei suoi prodotti, rendono SICK un leader nel campo dei sensori.
Filtrare secondo:
13 risultato/i:
Semplicemente geniale - misurazione del livello su materiali sfusi con radar a 80 GHz
- Radar a raggio libero a 80 GHz con varie antenne
- Campo di misura: fino a 120 m
- Temperatura di processo: –40 °C ... +200 °C
- Pressione di processo: –1 bar ... +20 bar
- Attacco al processo: filetti, flange, supporti speciali
- Involucro: plastica (IP66 / IP67) o alluminio (IP66 / IP68)
- Con o senza display e WPAN
- Certificati: Ex d, Ex ia, Ex ta
La soluzione pulita
- Misurazione del livello in applicazioni igieniche
- Sonda ad asta accorciabile manualmente fino a 4.000 mm di lunghezza con Ra ≤ 0,8 µm (optional con Ra ≤ 0,4 µm)
- Temperatura di processo fino a 180 °C, pressione di processo fino a 16 bar
- Resistente CIP/SIP
- Alto grado di protezione IP 67 e IP 69K, possibile autoclave
- Attacchi al processo igienici intercambiabili
- 3 in 1: combinazione di display, uscita analogica e uscita binaria
- Elettronica remotata con attacco al processo
- IO-Link 1.1
Semplicemente geniale - misurazione del livello di liquidi con radar a 80 GHz
- Radar a raggio libero a 80 GHz con varie antenne
- Campo di misura: fino a 30 m
- Temperatura di processo: −196 °C ... +200 °C
- Pressione di processo: –1 bar ... 25 bar
- Attacco al processo: filetti, flange, pinze
- Involucro: plastica (IP66 / IP67), alluminio (IP66 / IP68) o acciaio inox (IP69)
- Con o senza display e WPAN
- Certificati: Ex d ed Ex ia, WHG, cantieristica navale
Resistenza Pure
- Sensore di misurazione del livello di riempimento con altissima resistenza chimica
- Misurazione senza contatto in tubo di immersione fino a 1500 mm
- Membrana rivestita in PTFE e collegamento del processo GF D40 in PTFE
- Resistente alla pressione fino a 6 bar, resistente a temperature fino a 85 °C
- Diverse dimensioni strutturali disponibili
- Uscita analogica commutabile tra 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
- Uscita di commutazione per il monitoraggio del livello limite massimo e minimo
Flessibile fino all'estremità della sonda
- Sensore del livello di riempimento per liquidi
- Nessun componente meccanico mobile
- Sonda ad asta sostituibile e accorciabile da 200 mm a 2.000 mm e sonda a corda fino a 4.000 mm
- Immunità alla formazione di depositi
- Temperatura di processo fino a 100 °C, pressione di processo fino a 10 bar
- 3 in 1: combinazione di display, uscita analogica (conforme a NAMUR NE 43) e uscite binarie
- Elevato grado di protezione IP 67, involucro girevole ed elettronica esterna
- IO-Link 1.1
Il limitatore intelligente per tutti i liquidi
- Messa in servizio senza riempimento e compensazione del mezzo
- Immunità ai depositi
- Temperatura di processo fino a 150 °C
- Due varianti elettroniche e disponibilità IO-Link
- Prolungamento tubo fino 1.200 mm
- Versioni igieniche con superficie levigata, adatte per sistemi CIP e SIP
- Alloggiamento in acciaio inox 316L
- Altissima riproducibilità
Robusto, flessibile e si può anche pulire
- Sensore compatto a partire da filetto di 1“
- La forma costruttiva a barra impedisce l'accumulo o l'incastro di materiale sfuso
- Barra singola levigata per applicazioni negli alimenti
- Messa in esercizio senza riempimento e compensazione del mezzo
- Temperatura di processo fino a 250 °C
- Disponibili certificazioni ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Disponibile variante con prolungamento del tubo (LBV331) fino a 6 m e variante con prolungamento della corda (LBV321) fino a 80 m per il montaggio verticale
Robusto, senza contatto e resistente alla pressione
- Misurazione senza contatto fino a 3,4 m di distanza di contatto operativo / 8,0 m di distanza di contatto limite
- Resistente alla pressione fino a 6 bar
- Convertitore molto robusto per mezzo del frontalino in PVDF
- 3 in 1: misurazione continua, segnale di commutazione e display
- Uscita analogica commutabile tra 4 mA ... 20 mA e 0 V ... 10 V
- Collegamenti di processo G 1 e G 2
- Grado di protezione IP 67
- Facile uso, anche con Connect+
Semplice, compatto e robusto
- Robusta misurazione del livello per i liquidi
- Forma costruttiva piccola e compatta senza necessità di compensazione del fluido
- Temperatura di processo fino a 55 °C, pressione di processo fino a 16 bar
- Grado di protezione IP 67 e IP 69
- Attacco al processo G ½
- Elevata resistenza per mezzo della custodia in acciaio inox 1.4404, punta conica in polisulfone
- Uscita disponibile come transistor PNP o NPN
- Conforme FDA, UL
Misurazione discontinua del livello di riempimento flessibile e semplice, la soluzione economica
- Sensore di soglia di livellostato capacitivo basato sulla spettroscopia ad impedenza elettrica
- Plug-and-play: preimpostato per medi acquosi
- Temperatura di processo: –20 °C ... +100 °C (+135 °C per 1 h)
- Pressione di processo: −1 bar ... +25 bar
- Due uscite digitali PNP con IO-Link 1.1
- Gradi di protezione: IP66, IP67 e IP69
- Ideale per applicazioni igieniche (pulibilità, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, capacità CIP e SIP, con disponibilità di adattatori igienici)
Flessibile e robusto - Limitatore di vibrazioni per liquidi
- Selezione fra diversi materiali e segnali elettrici in uscita
- Messa in esercizio senza riempimento
- Temperatura di processo fino a 250 °C
- Immunità alle aderenze
- Altissima riproducibilità
- Versioni igieniche secondo EHEDG e FDA, adatte per sistemi CIP e SIP
- Disponibili certificati ATEX
- Prolungamento tubo fino 6 m
Affidabile e robusto per materiale sfuso
- Robusta costruzione del dispositivo
- Selezione fra diversi materiali e segnali elettrici in uscita
- Immunità alle aderenze
- Messa in esercizio senza riempimento
- Temperatura di processo fino a 250 °C
- Altissima riproducibilità
- Disponibili certificazioni ATEX (1D/2D/1G/2G)
- Disponibile variante con prolungamento del tubo (LBV330) fino a 6 m e variante con prolungamento della corda (LBV320) fino a 80 m per il montaggio verticale
Sensore multifunzionali per la misurazione del livello di riempimento e della temperatura
- Misurazione continua di livello e della temperatura oltre che sensore di temperatura e di livello
- Misurazione indipendentemente dal materiale del contenitore
- Sonda da 100 mm a 1.000 mm
- Display e guida menu intuitiva
- Nessuna parte meccanica in movimento
- Grado di protezione IP 67 e IO-Link 1.1
- Nessuna zona morta lungo il campo di misura