Sensori di flusso
FTMg
Sensore di portata con misurazione dell’energia
I tuoi vantaggi
- Misurazione trasparente dell’aria compressa consumata ai sensi di DIN EN 50001
- La panoramica completa di flusso, pressione e temperatura del gas aumenta l’affidabilità del sistema
- Interfacce IO-Link o Ethernet (comunicazione con OPC UA) per una maggior semplicità d’integrazione del sistema e disponibilità di dati
- Risparmio sui costi grazie al consumo energetico ridotto e all’aumento dell’efficienza produttiva
- La parametrizzazione intuitiva con grande display OLED ad alto contrasto consente di risparmiare tempo sulla messa in servizio
- Un’unica installazione e messa in servizio per il rilevamento di dati su flusso, pressione e temperatura