Contatto
Feedback

Sensori di flusso
FFU

Misura del flusso senza contatto

I tuoi vantaggi

  • Sensore di flusso esente da manutenzione, risparmio di costi di manutenzione
  • Campo di misura regolabile, riduzione delle varianti
  • Utilizzabile per liquidi conducenti e non conducenti, riduzione delle varianti e dei costi di stoccaggio
  • Il tubo rigido di misura riduce la perdita di pressione e in tal modo si ottiene un risparmio di costi energetici
  • Il sensore senza guarnizioni aumenta la sicurezza del processo e la disponibilità
  • Sistema di misura flessibile per tutti i settori

Panoramica

Misura del flusso senza contatto

Il sensore di flusso a ultrasuoni FFU comunica senza contatto il volume di portata di fluidi conducenti e non conducenti. Per nuotare contro corrente è necessaria più forza di quando si nuota con la corrente. Su questo semplice fatto fisico si basa la misura del flusso a ultrasuoni secondo la procedura di differenza delle fasi. Il dispositivo dispone di un forma costruttiva compatta ed è perciò utilizzabile anche in caso di spazio ridotto per mezzo delle sue possibilità di installazione flessibile. Attraverso la costruzione del sensore priva di guarnizioni con polisolfano di qualità (ultrason S) combinato con il grado di protezione IP 67, l'impiego non solo è possibile in condizioni ambientali difficili, ma garantisce anche soprattutto un'elevata sicurezza riguardo ai processi. Una messa in servizio semplice, veloce e senza problemi è supportata anche tramite il grande display che consente la rappresentazione in modo chiaro.

In breve
  • Sensore di flusso per liquidi conducenti e non conducenti
  • Nessun componente mobile, forma costruttiva compatta
  • Temperatura di processo fino a 80 °C, pressione di processo fino a 16 bar
  • Elevate resistenza chimica per mezzo di costruzione del sensore senza guarnizioni
  • Display grande con tastiera a membrana
  • Riconoscimento integrato del tubo rigido vuoto

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraSensore a ultrasuoni
    FluidoLiquidi
    Segnale d'uscita

    Uscita analogica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA per flusso attuale e temperatura1 uscita d'impulso/stato uscita transistor per conteggio della quantità, controllo del tubo vuoto, valore limite del flusso, uscita di dosaggio, direzione del flusso (in funzione del tipo) 1)

    Uscita analogica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA per flusso attuale e temperatura2 uscite d'impulso/stato uscita transistor per conteggio della quantità, controllo del tubo vuoto, valore limite del flusso1 ingresso di commutazione per dosaggio, reset della quantità 1)

    Uscita analogica 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA per flusso attuale e temperatura1 uscita d'impulso/stato uscita transistor per conteggio della quantità, controllo del tubo vuoto, valore limite del flusso, uscita di dosaggio, direzione del flusso (in funzione del tipo)1 ingresso di commutazione per dosaggio, reset della quantità 1)

    Ampiezza dei tubi di misura

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Max. campo di misura regolabile0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Tutti le i collegamenti sono a polarità protetta. Tutte le uscite sono protette dal sovraccarico e dal cortocircuito.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su