Contatto
Feedback

Sensori di flusso
DOSIC®

Il sensore compatto in acciaio inox per la misurazione flessibile del flusso

I tuoi vantaggi

  • Sistema di misura flessibile per tutti i settori e i liquidi
  • Impiego versatile per liquidi conducenti e non conducenti e per la misurazione della temperatura
  • Brevi lunghezze d’installazione e design compatto consentono l’installazione in applicazioni con uno spazio limitato
  • Adatto per i generi alimentari tramite acciaio inox e forma costruttiva igienica
  • Installazione rapida senza controllo della sostanza
  • Impiego semplice per mezzo della custodia girevole e del display
  • Il tubo rigido di misura riduce la perdita di pressione e in tal modo si ottiene un risparmio di costi energetici

Panoramica

Il sensore compatto in acciaio inox per la misurazione flessibile del flusso

Il sensore di portata DOSIC® rileva senza contatto il volume di portata di fluidi conducenti e non conducenti sulla base della tecnologia a ultrasuoni. Con il suo canale di misura e la custodia in acciaio inox il flussimetro a ultrasuoni si adatta per compiti di misurazione nel settore igienico. Il design compatto e robusto offre diverse possibilità d’impiego, anche in applicazioni in cui si deve fare i conti con spazi ridotti o sostanze aggressive. L’installazione avviene rapida e semplice senza controllo della sostanza. Il tubo di misurazione senza anello di tenuta che si svuota autonomamente aumenta la sicurezza del processo. Per la giusta situazione in uscita garantiscono fino a due uscite analogiche e digitali configurabili oltre che l’interfaccia IO-Link. Il DOSIC® è certificato EHEDG e conforme a FDA.

In breve
  • Misurazione della portata per liquidi a base di acqua e olio
  • Sensore senza guarnizione in acciaio inox 316L con Ra ≤ 0,8
  • Sensore di misura dritto che si svuota autonomamente
  • Design compatto con lunghezze di montaggio corte
  • Uscite digitali configurabili
  • Misura della temperatura
  • Grado di protezione IP 67/69, adatto per CIP/SIP, versione 1.1 IO-Link

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraSensore a ultrasuoni
    FluidoLiquidi conducenti e non conducenti
    Segnale d'uscita

    1 x uscita analogica: 4 mA ... 20 mA, 2 x ingresso o uscita digitale (configurabile) 1) 2)

    2 x uscita analogica: 4 mA ... 20 mA, 2 x uscite o ingressi digitali (configurabili) 1) 2)

    Ampiezza dei tubi di misuraDN 15 / DN 25
    Max. campo di misura regolabile0 l/min ... 250 l/min
    • 1) Configurazione uscita digitale: PNP/NPN/Push-Pull/open collector.
    • 2) Uscita analogica selezionabile: flusso / temperatura.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su