Sensori di flusso

Robusto e preciso - tecnica di misura del flusso di SICK
SICK offre per la tecnica di misura del flusso, sensori innovativi che collegano procedure di misura flessibili con forme costruttive robuste dei dispositivi e concetti di collegamento ai sistemi superiori efficienti per quanto riguarda i costi. Sia con valori analogici dell'attuale valore di flusso o sia nel caso in cui con richieste di impulso sia necessario un rilevamento della quantità, i sensori di flusso di SICK lavorano con le sostanze più diverse in condizioni ambientali e di processo difficili, sempre in modo affidabile e sicuro.
Filtrare secondo:
5 risultato/i:
Rilevazione del flusso volumetrico senza contatto né manutenzione
- Misurazione efficiente ed economica, senza contatto, di portata volumetrica e massica di materiali sfusi
- Elevata risoluzione grazie a impulsi laser con alta risoluzione angolare
- Affidabilità elevata grazie all’analisi degli impulsi multieco
- Funzione integrata per la determinazione del centro di gravità dei materiali sfusi
- Costruzione robusta per condizioni ambientali difficili
- Misurazione anche a basse temperature grazie al riscaldamento integrato
- Custodia compatta con grado di protezione IP67
Sensore di portata con rilevamento perdite
- Misura aria compressa e gas non corrosivi come argon, elio, anidride carbonica e azoto
- Principio di misurazione calorimetrico con una precisione di misurazione compresa tra ± 3% M.V. e ± 0,3% M.E.V.
- Misurazione di portata e temperatura del gas, pressione di processo e consumo di energia con un solo sensore
- Perdita di pressione ridotta
- Dinamica di misurazione elevata per monitoraggio di cilindri e perdite
La protezione intelligente contro il funzionamento a secco nelle pompe
- Monitoraggio del flusso e misurazione della temperatura in un unico sensore
- Ottimizzato per acqua e olio; possibilità di teach-in per altri liquidi
- Grado di protezione IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
- Versione industriale in custodia VISTAL® con display OLED orientabile di 180°
- Variante per applicazioni igieniche in acciaio inox, adatta per CIP-/SIP, temperatura di processo fino a 150 °C
Misura del flusso senza contatto
- Sensore di flusso per liquidi conducenti e non conducenti
- Nessun componente mobile, forma costruttiva compatta
- Temperatura di processo fino a 80 °C, pressione di processo fino a 16 bar
- Elevate resistenza chimica per mezzo di costruzione del sensore senza guarnizioni
- Display grande con tastiera a membrana
- Riconoscimento integrato del tubo rigido vuoto
Il sensore compatto in acciaio inox per la misurazione flessibile del flusso
- Misurazione della portata per liquidi a base di acqua e olio
- Sensore senza guarnizione in acciaio inox 316L con Ra ≤ 0,8
- Sensore di misura dritto che si svuota autonomamente
- Design compatto con lunghezze di montaggio corte
- Uscite digitali configurabili
- Misura della temperatura
- Grado di protezione IP 67/69, adatto per CIP/SIP, versione 1.1 IO-Link