Panoramica
Rilevazione del flusso volumetrico senza contatto né manutenzione
Bulkscan® misura la portata di materiali sfusi su nastri trasportatori senza contatto tramite la tecnologia a tempo di volo. Indipendentemente dalle caratteristiche dei materiali sfusi e dagli agenti atmosferici, Bulkscan® genera un segnale di portata affidabile in base al tempo di volo del laser e alla velocità del nastro grazie alla tecnologia multieco. Oltre a rilevare la quantità totale e calcolare la portata massica, Bulkscan® rileva un eventuale caricamento unilaterale grazie alla funzione integrata per la determinazione del centro di gravità dei materiali sfusi, prevenendo così un’usura eccessiva del nastro. La robusta custodia industriale è perfettamente indicata anche per condizioni di esercizio estreme. Il riscaldamento integrato consente un esercizio sicuro in un ampio range di temperatura ambiente. Per integrare il sistema di misura in un sistema di comunicazione host è disponibile, oltre ai segnali discreti, anche l'Ethernet TCP/IP.
In breve
- Misurazione efficiente ed economica, senza contatto, di portata volumetrica e massica di materiali sfusi
- Elevata risoluzione grazie a impulsi laser con alta risoluzione angolare
- Affidabilità elevata grazie all’analisi degli impulsi multieco
- Funzione integrata per la determinazione del centro di gravità dei materiali sfusi
- Costruzione robusta per condizioni ambientali difficili
- Misurazione anche a basse temperature grazie al riscaldamento integrato
- Custodia compatta con grado di protezione IP67