Contatto
Feedback

Sensori ottici per guida in corsia

Sensori ottici per guida in corsia

I sensori ottici per guida in corsia riconoscono i nastri adesivi luminescenti per l'identificazione delle corsie indipendentemente dallo sfondo, dall’imbrattamento o dai punti difettosi e trasferiscono in modo affidabile al comando gli scostamenti dal centro della corsia. La definizione e la variazione delle corsie è facile ed economica. Inoltre i sensori leggono i codici 1D nel percorso di attraversamento e trasferiscono le informazioni sul percorso o i comandi di marcia.

1 risultato/i:

Famiglia di prodotti OLS
Il sensore per la guida in corsia ottica
  • Rilevamento di nastri adesivi luminescenti
  • Rapporto segnale-rumore molto elevato (~1:1.000)
  • Campo di lettura di 180 mm (lettura di fino a 3 corsie)
  • Indicazione dello scostamento dal centro e della larghezza della corsia e lettura di codici a barre
  • Robusto rispetto alla luce ambiente, all’imbrattamento o alla lucentezza
  • Compensazione dei punti difettosi
  • Precisione di misura: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 o Ethernet TCP/IP o IO-Link
Torna su