Contatto
Feedback

Sensori magnetici per guida in corsia

Sensori magnetici per guida in corsia

I sensori magnetici per guida in corsia conducono AGV e piattaforme mobili mediante una corsia magnetica. I sensori sono insensibili agli influssi ambientali come forte luce ambiente, atmosfera ricca di condensa o imbrattamento. Le informazioni sul percorso e i comandi dei veicoli sono codificabili in modo flessibile mediante marcatori.

1 risultato/i:

Famiglia di prodotti MLS
Il sensore per la guida in corsia magnetica
  • Rilevamento di linee magnetiche per la guida in corsia
  • Riconoscimento di fino a 3 corsie contemporaneamente
  • Risoluzione 1 mm, ripetibilità 1 mm
  • Interfaccia CANopen
  • Riconoscimento di marcatori di comando
  • IP65, IP67, IP68
  • Temperatura ambiente –20 °C ... +70 °C
  • Varianti con campo di misura da100 mm a 1.000 mm
Torna su