Contatto
Feedback

Sensori per cilindri con scanalatura a T

Affidabili, potenti, robusti – Sensori magnetici per cilindri di SICK per cava a T

I sensori magnetici per cilindri di SICK offrono una tenuta perfetta su tutti gli attuatori pneumatici più comuni con cava a T. Sono messi a punto con la massima precisione per le diverse tolleranze della cava. L'ampia gamma di sensori magnetici per cilindri è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Montaggio Drop-in, forma corta e compatta con un'enorme forza di tenuta, viti combinate, riconoscimento sicuro del punto di commutazione, sensori con due punti di commutazione selezionabili e adattatore per montaggio universale: sono queste alcune delle caratteristiche che confermano come i sensori magnetici per cilindri di SICK siano equipaggiati al meglio per tutti i luoghi e le condizioni di impiego.

Filtrare secondo:

7 risultato/i:

Risultato 1 - 7 di 7

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti MZT7
Al massimo dell’essenziale
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione

  • Grado di protezione: IP 67
Famiglia di prodotti RZT7
Al massimo dell’essenziale
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione (a seconda del modello)

  • Grado di protezione: IP 67

  • Tensione di alimentazione fino a 230 V
Famiglia di prodotti MZT8 ATEX
Tipicamente SICK: massime prestazioni per atmosfera esplosiva
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • Varianti conformi ai requisiti delle categorie ATEX 1D, 1G e 3D, 3G

  • Custodia compatta del sensore per l’impiego in cilindri a corsa breve

  • Grado di protezione: IP 67
Famiglia di prodotti MZT8 VIA
Tipicamente SICK: sensore di precisione per elevate prestazioni della macchina
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti e con cava a coda di rondine

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella cava consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • LED giallo con funzione di ausilio di regolazione ottico e di indicatore della regolazione

  • LED verde come indicatore di funzionamento

  • Custodia compatta del sensore per l’impiego in cilindri a corsa breve

  • Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
Famiglia di prodotti MZ2Q-T
Sensori magnetici per cilindri con due punti di commutazione regolabili separatamente
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine
  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
  • Regolazione semplice di due punti di commutazione tramite il tasto Teach-in
  • LED per la visualizzazione di entrambi i punti di commutazione
  • Area di rilevamento fino a 50 mm di corsa
Famiglia di prodotti MZT8 Twin
Funziona semplicemente in modo preciso: sensore per cilindri con due teste di sensore
  • Variante del sensore per cilindro con cava a T con due teste di sensore MZT8 su un connettore maschio

  • I sensori vengono messi dall’alto nella fessura del cilindro

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • Termostabile fino a 80 °C

  • Custodia compatta del sensore per l’impiego in cilindri a corsa breve

  • Grado di protezione: IP68
Famiglia di prodotti MZT8
Tipicamente SICK: montaggio veloce, accensione precisa, elevata resistenza alle temperature
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • Varianti per temperature elevate: resistenti a temperature fino a 100 °C

  • Custodia compatta del sensore per l’impiego in cilindri a corsa breve

  • Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K

Risultato 1 - 7 di 7

Torna su