Contatto
Feedback

Sensori per cilindri cava a C
MZCG

Sensore per cilindri ultracorto per pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati

I tuoi vantaggi

  • La custodia ultracorta permette di risparmiare spazio di montaggio e aumenta così l’efficienza dell’impianto
  • Il breve intervallo di commutazione, ottimizzato per applicazioni con pinza, incrementa l’efficienza di processo aumentando i tempi ciclo
  • Adatto a molte applicazioni e a tutte le comuni cave a C, indipendentemente dal profilo e dal produttore del cilindro.
  • Ridotti costi di magazzino, design della macchina più flessibile e assistenza più facile
  • Facile e rapido inserimento del sensore dall’alto della cava
  • Il robusto fissaggio tiene fermo il sensore nella posizione desiderata, anche in caso di urti e vibrazioni, e aumenta la sua affidabilità

Panoramica

Sensore per cilindri ultracorto per pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati

Il sensore magnetico per cilindri MZCG riconosce la posizione pistone in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati pneumatici. Grazie alla sua custodia compatta, il sensore MZCG è particolarmente adatto a cave a C in attuatori

pneumatici molto piccoli, ad esempio per impieghi di manipolazione e assemblaggio, robotica o industria elettronica. Il sensore viene facilmente inserito nella cava a C e può essere fissato sul cilindro in modo rapido e sicuro. Grazie al

design universale, MZCG è adatto a diverse cave a C di vari produttori. In questo modo si riducono i costi di magazzino, il design della macchina è più flessibile e l’assistenza diventa più semplice.

In breve
  • Custodia ultracorta (12,2 mm) per applicazioni in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati pneumatici.
  • Adatto a tutte le comuni cave a C, ad esempio Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Preciso e breve intervallo di commutazione, ideale per applicazioni con corsa corta
  • Cavo adatto a catena di trascinamento
  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione
  • Grado di protezione IP68

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Vantaggi

Adatto soprattutto per pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati

Il sensore magnetico per cilindri MZCG di SICK è particolarmente adatto per il riconoscimento della posizione del pistone in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati con cava a C ad esempio per impieghi di manipolazione e

assemblaggio, robotica o industria elettronica. Ovunque ci sia poco spazio, questo piccolo sensore mostra la sua grandezza.

MZCG: sensore per cilindri ultracorto

Con una custodia di soli 12,2 mm e un collegamento radiale del cavo, ruotato di 90°, MZCG è ottimale per piccoli azionamenti.
Impiego universale per diverse cave a C dei più comuni produttori di pinze e cilindri.
Concetto di fissaggio intelligente, tramite una vite in dotazione il sensore viene fissato in un batter d’occhio.

Grazie alla sua custodia universale, MZCG è adatto per diverse cave a C dei più comuni produttori di pinze e cilindri. In questo modo si riducono i costi di magazzino, il design della macchina è più flessibile e l’assistenza diventa più semplice.

Montaggio semplice e veloce, poco ingombro

Grazie alla sua forma costruttiva universale, è possibile impiegare MZCG in modo molto semplice nella cava a C. Il nuovo concetto di fissaggio con una vite in dotazione garantisce un fissaggio veloce e sicuro nella cava a C. Con una piccola custodia di soli 12,2 mm e un collegamento radiale del cavo, ruotato di 90°, è possibile un montaggio flessibile quando c’è poco spazio. Nonostante la piccola forma costruttiva, il sensore garantisce la

massima funzionalità con il minimo ingombro.

Funzionamento

Montaggio semplice con drop-in e fissaggio sicuro nella cava a C grazie al sistema di fissaggio.
Risparmio di spazio tramite il collegamento cavo radiale e la forma costruttiva corta.
Comparazione di montaggio MZCG (pinza a sinistra) rispetto MZC1 (pinza a destra).

Montaggio drop-in e un collegamento cavo ruotato di 90° per installazione veloce e affidabile

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Funzione di uscitaN/O / N/C
    IO-Link
    Forme cilindriche con adattatore

    Guida SMC CDQ2

    Guida SMC ECDQ2

    Lunghezza12,2 mm
    Tensione di alimentazione10 V DC ... 30 V DC
Tutti i dati tecnici sono contenuti nei singoli prodotti

Download

Torna su