Contatto
Feedback

Sensori per cilindri cava a C

Affidabili, potenti, robusti – Sensori magnetici di SICK per cava a C

I sensori magnetici per cilindri di SICK offrono una tenuta perfetta su tutti gli attuatori pneumatici più comuni con cava a C. Sono messi a punto con la massima precisione per le diverse forme di cava. L'ampia gamma di sensori magnetici per cilindri è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Montaggio Drop-in, forma corta, compatta e robusta con un'enorme forza di tenuta, viti combinate, riconoscimento sicuro del punto di commutazione e grado di protezione fino a IP 69K confermano che i sensori magnetici per cilindri di SICK sono attrezzati al meglio per tutti i luoghi e le condizioni di impiego.

Filtrare secondo:

8 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 8

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti MZCG VIA
Sensore per cilindri ultracorto per pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati
  • Custodia ultracorta (12,2 mm) per applicazioni in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati pneumatici.
  • Adatto a tutte le comuni cave a C, ad es. Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Punto di commutazione preciso e breve, ideale per applicazioni con corsa corta
  • Cavo adatto a catena di trascinamento
  • Grado di protezione IP68
  • LED giallo con funzione di ausilio di regolazione ottico e di indicatore della regolazione
  • LED verde come indicatore di funzionamento
  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
Famiglia di prodotti MZCG
Sensore per cilindri ultracorto per pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati
  • Custodia ultracorta (12,2 mm) per applicazioni in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati pneumatici.
  • Adatto a tutte le comuni cave a C, ad esempio Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Preciso e breve intervallo di commutazione, ideale per applicazioni con corsa corta
  • Cavo adatto a catena di trascinamento
  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione
  • Grado di protezione IP68
Famiglia di prodotti MZC1 Twin
Funziona semplicemente in modo preciso: sensore per cilindri con due teste di sensore
  • Variante del sensore per cilindro con cava a C con due teste di sensore MZC1 su un connettore maschio
  • I sensori vengono messi dall’alto nella fessura del cilindro
  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)
  • Termostabile fino a 80 °C
  • Grado di protezione: IP68
Famiglia di prodotti MZ2Q-C
Sensori magnetici per cilindri con due punti di commutazione regolabili separatamente
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a C nonché, grazie agli adattatori, anche in molte barre cilindriche profilate, barre cilindriche rotanti e barre cilindriche a tiranti
  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
  • Regolazione semplice di due punti di commutazione tramite il tasto Teach-in
  • LED per la visualizzazione di entrambi i punti di commutazione
  • Area di rilevamento fino a 50 mm di corsa
Famiglia di prodotti MZC1 VIA
Inserire, fissare, fatto
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a C nonché, grazie agli adattatori, anche in molte barre cilindriche profilate, barre cilindriche rotanti e barre cilindriche a tiranti

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella cava consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • LED giallo con funzione di ausilio di regolazione ottico e di indicatore della regolazione

  • LED verde come indicatore di funzionamento

  • Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
Famiglia di prodotti MZC2
Sensore per cilindri corto per pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati
  • Custodia corta (19,5 mm) per l’impiego in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati.
  • Adatto a tutte le comuni cave a C, ad es. di SMC, Bimba, Schunk, Zimmer e Festo
  • Punto di commutazione preciso e breve, ideale per applicazioni con corsa corta
  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione
  • Grado di protezione IP67
  • Il sensore si incassa completamente nella fessura
Famiglia di prodotti RZC1
Inserire, fissare, fatto
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a C nonché, grazie agli adattatori, anche in molte barre cilindriche profilate, barre cilindriche rotanti e barre cilindriche a tiranti

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione

  • Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Tensione di alimentazione fino a 120 V DC
Famiglia di prodotti MZC1
Inserire, fissare, fatto
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a C nonché, grazie agli adattatori, anche in molte barre cilindriche profilate, barre cilindriche rotanti e barre cilindriche a tiranti
  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)
  • LED per la visualizzazione dello stato di commutazione
  • Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K

Risultato 1 - 8 di 8

Torna su