Contatto
Feedback

Sensori di posizionamento

Determinazione intelligente della posizione specifica per azionamenti pneumatici

I sensori di posizionamento rilevano direttamente e senza contatto la posizione dei pistoni di azionamenti pneumatici. Tramite uscite analogiche o IO-Link forniscono in continuo dati per concetti di macchine flessibili, raggiungendo così anche gli obiettivi di controllo del processo e di monitoraggio della qualità. I sensori vengono collocati esternamente sul cilindro e possono pertanto essere installati rapidamente e in impianti già esistenti.

Filtrare secondo:

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti MPS-C
Il sensore di posizionamento intelligente per la cava a C
  • Sensore di posizionamento per il montaggio diretto in cave a C su cilindri pneumatici e pinze
  • Varianti di sensori con campi di misura da 25 mm a 200 mm
  • Uscite analogiche (per tensione o corrente), uscita di commutazione e IO-Link
  • Possibilità di montaggio con adattatori su altre forme di cilindri (ad es. cilindri tondi)
Famiglia di prodotti MPA
Il sensore di posizionamento intelligente per grandi cilindri
  • Sensore di posizionamento per l’impiego su cilindri pneumatici
  • Varianti di sensori con campi di misura da 107 mm fino a 1.007 mm
  • Uscite analogiche (per tensione o corrente), uscita di commutazione e IO-Link
  • Montaggio con adattatori per varie forme di cilindri (cilindri a tiranti, cilindri rotondi, a barra cilindrica profilata)
Famiglia di prodotti MPS-T
Il sensore di posizionamento intelligente per la cava a T
  • Sensore di posizionamento per il montaggio diretto in cave a T su cilindri pneumatici
  • Varianti di sensori con campi di misura da 32 mm fino a 256 mm
  • Uscite analogiche (per tensione o corrente), uscita di commutazione e IO-Link
  • Possibilità di montaggio con adattatori su altre forme di cilindri (ad es. cilindri tondi)

Risultato 1 - 3 di 3

Torna su