Montaggio rapido

Montaggio rapido, attivazione precisa; sensori magnetici per cilindri di SICK

Posizionare e fissare semplicemente in un batter d’occhio
Un concetto innovativo di alloggiamento garantisce che i sensori magnetici per cilindri di SICK vengano posizionati senza problemi in base alla variante dall’alto in ogni cava convenzionale a C o a T e fissati con una vite combinata imperdibile. Il montaggio del sensore è molto semplice e intuitiva. Le alette laterali del sensore offrono in questo caso un vantaggio decisivo. Queste fissano il sensore già prima di avvitare la vite in acciaio inox nella cava e impediscono così un ripetuto scivolamento del sensore dalla cava, questo anche con un montaggio sulla testa.
Dopo di che un quarto di giro della vite combinata rende il montaggio drop-in completo risparmiando tempo e blocca il sensore in modo sicuro. La vite in acciaio inox protegge il sensore da uno scivolamento nella cava anche in caso di forti vibrazioni.
Il montaggio diventa sempre più facile in ogni situazione rispetto a molte altre varianti.

Una soluzione per quasi ogni profilo del cilindro
Per cilindri senza cava è disponibile un’ampia gamma di adattatori di fissaggio. In questo modo i sensori magnetici per cilindro di SICK coprono con poche varianti quasi tutti i tipi di cilindro convenzionali come ad esempio barre cilindriche profilate, di trazione e rotonde.

LED per semplice installazione e controllo della posizione di montaggio
Un LED fa da indicatore ottico della regolazione (VIA: Visual Installation Aid) e marca il punto di commutazione ottimale. Se il sensore è correttamente posizionato, il LED si accende fisso durante il processo di commutazione. Se il LED giallo lampeggia, l’intensità del campo magnetico è cambiata. La posizione del pistone del cilindro si trova quindi nella zona perimetrale superiore o inferiore dell’area di rilevamento. Internamente all’intera area di rilevamento, anche nelle zone perimetrali, il sensore commuta correttamente e trasmette un segnale di uscita. Se il LED non si accende, il pistone del cilindro si trova esternamente all’area di rilevamento del sensore. Il campo magnetico è troppo debole per un segnale di uscita sicuro e il sensore non commuta.
Rilevamento affidabile della posizione

Rilevamento affidabile di posizione anche in condizioni ambientali difficili

Quasi nessun problema anche con temperature elevate
Varianti speciali per temperature elevate permettono un impiego a temperature fino a 100 °C. Anche in ambienti difficili come nell’industria della lavorazione del metallo, i sensori magnetici per cilindri offrono segnali affidabili di commutazione.

Massima protezione contro l’esplosione secondo ATEX
SICK offre sensori magnetici per cilindri che adempiono anche le esigenze più elevate per l’impiego in zone con pericolo di esplosione. Come versione NAMUR, MZT8 corrisponde ad es. alle esigenze della massima categoria ATEX 1D, 1G (polveri e gas) per l’applicazione in zone in cui si verifichi continuamente, per lungo tempo o spesso un’atmosfera con pericolo di esplosione. Per l’impiego in zone con minimo pericolo di esplosione SICK offre versioni nella categoria ATEX 3D, 3G. Le varianti per queste categorie di protezione da esplosione coprono in modo affidabile applicazioni in portelloni di silos, elevatori, mulini o nella tecnica di trasporto.

La robustezza assicura una lunga durata
Anche per impieghi in cui i sensori per cilindri vengono in contatto spesso con acqua o sono esposti a una pulizia ad alta pressione, sono a disposizione varianti di sensore fino a grado di protezione IP 69K. Inoltre la custodia robusta e l’elettronica sono immuni ai detergenti, ai refrigeranti e ad altre sostanze chimiche di produzione.