Sensori d’inclinazione

Misura d’inclinazione senza contatto in precisione.
I sensori d’inclinazione misurano senza contatto l'angolo d’inclinazione di un oggetto in riferimento alla gravità terrestre. Grazie all'applicazione della tecnologia capacitiva MEMS, i sensori d’inclinazione sono molto precisi ma anche robusti. I sensori monoasse misurano l'inclinazione di un asse nel campo a 360°, mentre i sensori biasse misurano contemporaneamente due assi nel campo ± 90°.
Filtrare secondo:
3 risultato/i:
Piccolo, leggero, robusto.
- Sensore d’inclinazione compatto bidimensionale
- Range di misura fissi: ±10°, ±45°, ±60°
- Interfaccia analogica in corrente o tensione
- Risoluzione fino a 0,01°
- Involucro in materiale plastico ABS piccolo e facile da montare
- Classe di protezione fino a IP 67
Misura d’inclinazione precisa in forma costruttiva compatta
- Sensore d’inclinazione compatto con campo di misura 360° (un asse) o ±90° (due assi)
- Cross sensitivity compensata e soppressione delle vibrazioni parametrizzabile
- Interfaccia CANopen
- Involucro in materiale plastico resistente agli urti e ai raggi UV
- Risoluzione elevata (0,01°) e accuratezza (±0,1°, tipico)
- Programmabile con il PGT-12-Pro
Misura d’inclinazione molto precisa per condizioni ambientali complesse
- Sensore d’inclinazione con campo di misura 360° (un asse) o ± 90° (due assi)
- Cross sensitivity compensata e soppressione delle vibrazioni parametrizzabile
- Interfaccia di corrente o tensione configurabile liberamente o interfaccia CANopen
- Accuratezza fino a ± 0,02°
- Custodia in materiale plastico o alluminio
- Programmabile con il PGT-12-Pro