Inclinometri dinamici

Misurazione d’inclinazione precisa e affidabile nelle applicazioni dinamiche
Gli inclinometri dinamici sono costituiti da un sensore di accelerazione e un giroscopio. La fusione di dati di entrambi i componenti fornisce un’informazione estremamente precisa e robusta sull’inclinazione attuale di un oggetto. I sensori monodimensionali misurano l’inclinazione di un asse nel campo a 360°, mentre i sensori bidimensionali sorvegliano contemporaneamente due assi nel campo ±90°.
1 risultato/i:
Massima precisione nelle applicazioni dinamiche
- Inclinometri su un asse (360°) e due assi (+/-90°) basati su un IMU a sei assi
- Filtro intelligente di fusione del sensore
- Molto preciso anche con movimenti dinamici
- Interfacce: CANopen, SAE J1939
- Programmabile con il PGT-12-Pro
- Intervallo di temperatura: −40 °C ... +80 °C
- Resistenza allo shock: 100 g
- Grado di protezione IP67/69