Fotocellule miniaturizzate
W4F

WTV4FE-31311120ZZZ
1113190
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche
      Principio di funzionamentoSensore fotoelettrico energetico
      Principio di funzionamento nel dettaglioSoppressione dello sfondo (BGS), Ottica a V
      Distanza di rilevamento
      Distanza di lavoro min.2 mm
      Distanza max. di rilevamento50 mm
      Intervallo di regolazione soglia di commutazione per soppressione dello sfondo15 mm ... 50 mm
      Oggetto di riferimentoOggetto con grado di remissione 90% (conforme a bianco standard ai sensi di DIN 5033)
      Distanza minima tra distanza di lavoro impostata e sfondo (nero 6% / bianco 90%)1 mm, Con distanza da 21 mm
      Intervallo di distanza di lavoro raccomandato per maggiori prestazioni15 mm ... 30 mm
      Raggio di emissione
      Sorgente luminosaLED PinPoint
      Natura della luceLuce rossa visibile
      Forma punto luminosoQuadrato
      Dimensioni punto luminoso (distanza)0,5 mm x 1,9 mm (30 mm)
      Diffusione massima del raggio emettitore attorno all’asse di trasmissione standardizzato (angolo d’inclinazione)< +/- 1.5° (con TU = +23 °C)
      Parametri LED
      Riferimento normativoEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificato
      Denominazione gruppo di rischio LEDGruppo libero
      Lunghezza d'onda:635 nm
      Durata media100.000 h con TU = +25 °C
      Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) tip.
      0,1 mm (con distanza da 30 mm (oggetto con riflettenza del 90% (corrisponde al bianco standard secondo DIN 5033)))
      Impostazione
      Elemento a pressione-rotazioneBluePilot: Per impostazione della distanza di lavoro
      Display
      LED bluBluePilot: visualizzazione distanza di lavoro
      LED, verdeIndicatore di funzionamento
      On statico: Power on
      LED gialloStato ricezione di luce
      On statico: oggetto presente
      Off statico: oggetto non presente
      Applicazioni specialiRiconoscimento di oggetti trasparenti
    • Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
      MTTFD661 anni
      DCavg0 %
      TM (durata di utilizzo)

      20 anni (EN ISO 13849)

      Tasso di utilizzo: 60%

    • Dati elettrici
      Tensione di alimentazione UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ripple residuo≤ 5 Vpp
      Categoria di utilizzazione

      DC-12 (A norma EN 60947-5-2)

      DC-13 (A norma EN 60947-5-2)

      Consumo di corrente≤ 25 mA, Senza carico. Per UB = 24 V
      Classe di protezioneIII
      Uscita digitale
      Numero1
      TipoOpposizione di fase: PNP/NPN
      Tensione di segnale PNP HIGH/LOWCirca UB-2,5 V / 0 V
      Tensione di segnale NPN HIGH/LOWCirca UB / < 2,5 V
      Corrente di uscita Imax.≤ 100 mA
      Circuiti di protezione UscitePolarità protetta
      Resistente alla sovracorrente
      Con protezione da cortocircuito
      Tempo di risposta≤ 500 µs
      Ripetibilità (tempo di risposta)150 µs 2)
      Frequenza di commutazione1.000 Hz 3)
      Assegnazione dei pin/fili
      Funzione pin 4 / nero (BK)Uscita digitale, funzionamento light on, oggetto presente → uscita Q HIGH
      • 1) Valori limite.
      • 2) Durata segnale con carico ohmico in modalità di commutazione.
      • 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
    • Dati meccanici
      HousingA forma di parallelepipedo
      Dimensioni (L x H x P)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      CollegamentoCavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 110 mm
      Collegamento in dettaglio
      Proprietà refrigeranteNon deformare i cavi a temperature inferiori a 0 °C
      Sezione conduttore0,14 mm²
      Diametro cavoØ 3,4 mm
      Lunghezza del cavo (L)77 mm
      Materiale
      CustodiaPlastica, VISTAL®
      Schermo frontalePlastica, PMMA
      CavoPVC
      Connettore maschioPlastica, VISTAL®
      PesoCirca 30 g
      Coppia di serraggio max. delle viti di fissaggio0,4 Nm
    • Dati ambientali
      Grado di protezione

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +75 °C
      Tipo. Sicurezza luci esterne

      Luce artificiale: ≤ 50.000 lx

      Luce solare: ≤ 50.000 lx

      Resistenza agli urti30 g, 11 ms (3 urti positivi e 3 negativi lungo l’asse X, Y, Z, per un totale di 18 urti (EN60068-2-27))
      Resistenza alle vibrazioni10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Umidità dell'aria35 % ... 95 %, Umidità relativa dell’aria (senza appannamento)
      Compatibilità elettromagnetica (EMC)EN 60947-5-2
      Resistenza ai detergentiECOLAB
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Classificazioni
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Disegni tecnici

    WTV4FE-31311120ZZZ
    Avvertenza di montaggio Angolo di accettazione, lastra di vetro davanti allo sfondo, β
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Avvertenza di montaggio Angolo di accettazione, lastra di vetro davanti allo sfondo, α
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Avvertenza di montaggio Angolo di accettazione, su oggetto molto lucido, β
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Avvertenza di montaggio Angolo di accettazione, su oggetto molto lucido sfondo, α
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Tipo di collegamento Connettore maschio M8, 3 poli
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Schema di allacciamento Cd-045
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Tabella verità Controfase: PNP/NPN - funzionamento dark on Ǭ
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Tabella verità Controfase: PNP/NPN - funzionamento light on Q
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Curva caratteristica
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Dimensioni punto luminoso Verticale
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Dimensioni punto luminoso Orizzontale
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Diagramma distanza di commutazione
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Elementi di comando e impostazione
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto