Fotocellule miniaturizzate
W4F

WTB4FP-22161220A00
1113724
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche
      Principio di funzionamentoSensore fotoelettrico energetico
      Principio di funzionamento nel dettaglioSoppressione dello sfondo (BGS), NarrowBeam
      Distanza di rilevamento
      Distanza di lavoro min.4 mm
      Distanza max. di rilevamento100 mm
      Intervallo di regolazione soglia di commutazione per soppressione dello sfondo15 mm ... 100 mm
      Oggetto di riferimentoOggetto con grado di remissione 90% (conforme a bianco standard ai sensi di DIN 5033)
      Distanza minima tra distanza di lavoro impostata e sfondo (nero 6% / bianco 90%)0,5 mm, Con distanza da 40 mm
      Intervallo di distanza di lavoro raccomandato per maggiori prestazioni30 mm ... 60 mm
      Raggio di emissione
      Sorgente luminosaLED PinPoint
      Natura della luceLuce rossa visibile
      Forma punto luminosoPuntiforme
      Dimensioni punto luminoso (distanza)Ø 2 mm (50 mm)
      Diffusione massima del raggio emettitore attorno all’asse di trasmissione standardizzato (angolo d’inclinazione)< +/- 1.5° (con TU = +23 °C)
      Parametri LED
      Riferimento normativoEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificato
      Denominazione gruppo di rischio LEDGruppo libero
      Lunghezza d'onda:635 nm
      Durata media100.000 h con TU = +25 °C
      Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) tip.
      0,1 mm (con distanza da 50 mm (oggetto con riflettenza del 90% (corrisponde al bianco standard secondo DIN 5033)))
      Impostazione
      Elemento a pressione-rotazioneBluePilot: Per impostazione della distanza di lavoro
      IO-LinkPer impostare i parametri dei sensori e per le funzioni smart task
      Display
      LED bluBluePilot: visualizzazione distanza di lavoro
      LED, verdeIndicatore di funzionamento
      On statico: Power on
      Lampeggiante: modalità IO-Link
      LED gialloStato ricezione di luce
      On statico: oggetto presente
      Off statico: oggetto non presente
      Applicazioni specialiRiconoscimento di oggetti piatti, Riconoscimento di piccoli oggetti
    • Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
      MTTFD642 anni
      DCavg0 %
      TM (durata di utilizzo)

      20 anni (EN ISO 13849)

      Tasso di utilizzo: 60%

    • Interfaccia di comunicazione
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      Tasso di trasferimento datiCOM2 (38,4 kBaud)
      Cycle time2,3 ms
      Lunghezza dati di processo16 Bit
      Struttura dati di processoBit 0 = segnale di commutazione QL1
      Bit 1 = segnale di commutazione QL2
      Bit 2 ... 15 = Current receiver level (live)
      VendorID26
      DeviceID HEX0x80028A
      DeviceID DEC8389258
      Tipo masterport compatibileA
      Sostegno SIO-Mode
    • Dati elettrici
      Tensione di alimentazione UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ripple residuo≤ 5 Vpp
      Categoria di utilizzazione

      DC-12 (A norma EN 60947-5-2)

      DC-13 (A norma EN 60947-5-2)

      Consumo di corrente≤ 25 mA, Senza carico. Per UB = 24 V
      Classe di protezioneIII
      Uscita digitale
      Numero2 (Complementare)
      TipoOpposizione di fase: PNP/NPN
      Tensione di segnale PNP HIGH/LOWCirca UB-2,5 V / 0 V
      Tensione di segnale NPN HIGH/LOWCirca UB / < 2,5 V
      Corrente di uscita Imax.≤ 100 mA
      Circuiti di protezione UscitePolarità protetta
      Resistente alla sovracorrente
      Con protezione da cortocircuito
      Tempo di risposta≤ 500 µs 2)
      Ripetibilità (tempo di risposta)150 µs
      Frequenza di commutazione1.000 Hz 3)
      Assegnazione dei pin/fili
      Funzione pin 4 / nero (BK)Uscita digitale, funzionamento light on, oggetto presente → uscita QL1 HIGH; comunicazione IO-Link C
      Funzione pin 4 / nero (WH) - dettaglioLa funzione Pin 4 del sensore è configurabile, Ulteriori possibili impostazioni tramite IO-Link
      Funzione pin 2 / bianco (WH)Uscita digitale, funzionamento dark on, oggetto presente → uscita ǬL1 LOW
      Funzione pin 2 / bianco (WH) - dettaglioLa funzione Pin 2 del sensore è configurabile, Ulteriori possibili impostazioni tramite IO-Link
      • 1) Valori limite.
      • 2) Durata segnale con carico ohmico in modalità di commutazione.
      • 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
    • Dati meccanici
      HousingA forma di parallelepipedo
      Dimensioni (L x H x P)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      CollegamentoConnettore maschio M8, 4 poli
      Materiale
      CustodiaPlastica, VISTAL®
      Schermo frontalePlastica, PMMA
      Connettore maschioPlastica, VISTAL®
      PesoCirca 30 g
      Coppia di serraggio max. delle viti di fissaggio0,4 Nm
    • Dati ambientali
      Grado di protezione

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +60 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +75 °C
      Tipo. Sicurezza luci esterne

      Luce artificiale: ≤ 50.000 lx

      Luce solare: ≤ 50.000 lx

      Resistenza agli urti30 g, 11 ms (3 urti positivi e 3 negativi lungo l’asse X, Y, Z, per un totale di 18 urti (EN60068-2-27))
      Resistenza alle vibrazioni10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Umidità dell'aria35 % ... 95 %, Umidità relativa dell’aria (senza appannamento)
      Compatibilità elettromagnetica (EMC)EN 60947-5-2
      Resistenza ai detergentiECOLAB
      UL-File-Nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Denominazione Smart TaskLogica di base
      Funzione logica

      Diretto

      E

      OPPURE

      Funzione timer

      Disattivato

      Ritardo sull'avvio

      Spegnimento ritardato

      Ritardo sull'avvio e di spegnimento

      Impulso (One Shot)

      Inverter
      Frequenza di commutazione

      SIO Logic: 900 Hz 1)

      IOL: 800 Hz 2)

      Tempo di risposta

      SIO Logic: 550 µs 1)

      IOL: 600 µs 2)

      Ripetibilità

      SIO Logic: 200 µs 1)

      IOL: 250 µs 2)

      Segnale di commutazione
      Segnale di commutazione QL1Uscita di commutazione
      Segnale di commutazione ǬL1Uscita di commutazione
      • 1) Utilizzo delle funzioni Smart Task senza comunicazione IO-Link (modalità SIO).
      • 2) Utilizzo delle funzioni Smart Task con comunicazione IO-Link.
    • Diagnosi
      Temperatura dell’apparecchio
      Campo di misuraMolto freddo, freddo, medio, caldo, bollente
      Stato dispositivo
      Stato custodia dettagliato
      Contaore di esercizio
      Contatore ore di esercizio con funzione reset
      Quality of Teach
    • Classificazioni
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Disegni tecnici

    WTB4FP-22161220A00
    Tipo di collegamento Connettore maschio M8, 4 poli
    WTB4FP-22161220A00
    Schema di allacciamento Cd-490
    WTB4FP-22161220A00
    Tabella verità Controfase: PNP/NPN - funzionamento dark on Ǭ
    WTB4FP-22161220A00
    Tabella verità Controfase: PNP/NPN - funzionamento light on Q
    WTB4FP-22161220A00
    Curva caratteristica
    WTB4FP-22161220A00
    Dimensioni punto luminoso
    WTB4FP-22161220A00
    Diagramma distanza di commutazione
    WTB4FP-22161220A00
    Elementi di comando e impostazione
    WTB4FP-22161220A00
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto