- Home
- Portfoglio prodotti
- Sensori fotoelettrici
- Sensori fotoelettrici
- W4F
- WTB4FP-1G311120ZZZ
- Home
- Portfoglio prodotti
- Sensori fotoelettrici
- Sensori fotoelettrici
- W4F
- WTB4FP-1G311120ZZZ
Fotocellule miniaturizzate
W4F
WTB4FP-1G311120ZZZ
1223018
-
Dati tecnici
-
Download
-
Video
-
Dati dogana
-
- Caratteristiche
Principio di funzionamento Sensore fotoelettrico energetico Principio di funzionamento nel dettaglio Soppressione dello sfondo (BGS) Distanza di rilevamento Distanza di lavoro min. 4 mm Distanza max. di rilevamento 220 mm Intervallo di regolazione soglia di commutazione per soppressione dello sfondo 15 mm ... 220 mm Oggetto di riferimento Oggetto con grado di remissione 90% (conforme a bianco standard ai sensi di DIN 5033) Distanza minima tra distanza di lavoro impostata e sfondo (nero 6% / bianco 90%) 3 mm, Con distanza da 80 mm Intervallo di distanza di lavoro raccomandato per maggiori prestazioni 40 mm ... 140 mm Raggio di emissione Sorgente luminosa LED PinPoint Natura della luce Luce rossa visibile Forma punto luminoso Puntiforme Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 4,2 mm (130 mm) Diffusione massima del raggio emettitore attorno all’asse di trasmissione standardizzato (angolo d’inclinazione) < +/- 1.5° (con TU = +23 °C) Parametri LED Riferimento normativo EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificato Denominazione gruppo di rischio LED Gruppo libero Lunghezza d'onda: 635 nm Durata media 100.000 h con TU = +25 °C Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) tip. 0,2 mm (con distanza da 130 mm (oggetto con riflettenza del 90% (corrisponde al bianco standard secondo DIN 5033))) Impostazione Elemento a pressione-rotazione BluePilot: Per impostazione della distanza di lavoro Display LED blu BluePilot: visualizzazione distanza di lavoro LED, verde Indicatore di funzionamento
On statico: Power onLED giallo Stato ricezione di luce
On statico: oggetto presente
Off statico: oggetto non presente
- Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
MTTFD 642 anni DCavg 0 % TM (durata di utilizzo) 20 anni (EN ISO 13849)
Tasso di utilizzo: 60%
- Dati elettrici
Tensione di alimentazione UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Ripple residuo ≤ 5 Vpp Categoria di utilizzazione DC-12 (A norma EN 60947-5-2)
DC-13 (A norma EN 60947-5-2)
Consumo di corrente ≤ 25 mA, Senza carico. Per UB = 24 V Classe di protezione III Uscita digitale Numero 1 Tipo Opposizione di fase: PNP/NPN Tensione di segnale PNP HIGH/LOW Circa UB-2,5 V / 0 V Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UB / < 2,5 V Corrente di uscita Imax. ≤ 100 mA Circuiti di protezione Uscite Polarità protetta Resistente alla sovracorrente Con protezione da cortocircuito Tempo di risposta ≤ 500 µs 2) Ripetibilità (tempo di risposta) 150 µs Frequenza di commutazione 1.000 Hz 3) Assegnazione dei pin/fili Funzione pin 4 / nero (BK) Uscita digitale, funzionamento light on, oggetto presente → uscita Q HIGH - 1) Valori limite.
- 2) Durata segnale con carico ohmico in modalità di commutazione.
- 3) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
- Dati meccanici
Housing A forma di parallelepipedo Dimensioni (L x H x P) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Collegamento Cavo, a 3 fili, 2 m Collegamento in dettaglio Proprietà refrigerante Non deformare i cavi a temperature inferiori a 0 °C Sezione conduttore 0,14 mm² Diametro cavo Ø 3,4 mm Lunghezza del cavo (L) 2 m Materiale Custodia Plastica, VISTAL® Schermo frontale Plastica, PMMA Cavo PVC Peso Circa 30 g Coppia di serraggio max. delle viti di fissaggio 0,4 Nm
- Dati ambientali
Grado di protezione IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +60 °C Temperatura ambiente di stoccaggio –40 °C ... +75 °C Tipo. Sicurezza luci esterne Luce artificiale: ≤ 50.000 lx
Luce solare: ≤ 50.000 lx
Resistenza agli urti 30 g, 11 ms (3 urti positivi e 3 negativi lungo l’asse X, Y, Z, per un totale di 18 urti (EN60068-2-27)) Resistenza alle vibrazioni 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Umidità dell'aria 35 % ... 95 %, Umidità relativa dell’aria (senza appannamento) Compatibilità elettromagnetica (EMC) EN 60947-5-2 Resistenza ai detergenti ECOLAB UL-File-Nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Classificazioni
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Disegni tecnici
-
Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto Nascondere tutto
-