Contatto
Feedback

Sensori fotoelettrici
W26

Il più affidabile sistema di rilevamento oggetti

I tuoi vantaggi

  • Utilizzo facile e standardizzato mediante visualizzazione ottica di qualità nella custodia o comodamente tramite IO-Link
  • Facile allineamento del raggio luminoso orientato verso il riflettore, il ricevitore o un oggetto grazie al punto luminoso ben visibile del LED PinPoint abbinato alla visualizzazione ottica a LED
  • Grande affidabilità mediante nuove tecnologie di rilevamento ed elevata robustezza ottica
  • Smart Sensor rende i processi di macchina più veloci, efficienti e trasparenti, consente la manutenzione preventiva e apre la strada alle applicazioni dell’industry 4.0

Panoramica

Il più affidabile sistema di rilevamento oggetti

Per un sistema di rilevamento oggetti affidabile il sensore W26 è stato dotato di nuove tecnologie come TwinEye, LineSpot, ClearSens e OptoFilter. Grazie al nuovo concetto di comando e visualizzazione BluePilot è regolabile in modo più confortevole e rapido. Poiché il sensore W26 è realizzato come Smart Sensor, può essere parametrizzato tramite IO-Link in riferimento alle applicazioni e offre inoltre funzioni di diagnosi e Smart Tasks. La strada verso l’Industry 4.0 va proprio in questa direzione. Come sorgente di luce sono disponibili LED PinPoint rossi ben visibili e LED a infrarossi. La duratura scritta a laser garantisce nel tempo l’identificazione del dispositivo. La robusta custodia VISTAL® e la manutenzione preventiva rendono molto affidabile in sensore W26, evitando fermi macchina imprevisti.

In breve
  • Tecnologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: supporto ottico per l’allineamento, impostazione della distanza di lavoro mediante elemento a pressione-rotazione con visualizzazione ottica della distanza di lavoro o tramite IO-Link
  • LED PinPoint: LED di emissione rosso con regolazione dell’intensità
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnosi, Smart Tasks

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Vantaggi

Facile e rapido allineamento del sensore con BluePilot

Con l’innovativo BluePilot potete mettere in esercizio i sensori della famiglia di prodotti W16 in pochi secondi. Tramite l’indicatore a LED blu ottenete un diretto riscontro sull’orientamento ottimale di sensore e riflettore nonché di emettitore e ricevitore. Con i sensori fotoelettrici energetici è possibile regolare in modo rapido e preciso il sensore mediante un meccanismo rotante, senza più necessità di complesse regolazioni specifiche di singoli elementi rotanti.

Inoltre BluePilot segnala se cambia la qualità di rilevamento, ad es. a causa di sporcizia e vibrazioni: i difetti sono riconosciuti quindi in tempo utile, molto prima che causino interruzioni della produzione.

Avvio veloce in modo semplice

Sensori fotoelettrici a sbarramento e a riflettore

L’allineamento guidato a LED blu accelera l’orientamento ottimale di sensore e riflettore oppure di emettitore e ricevitore. Le variazioni della sicurezza funzionale a causa di imbrattamenti o vibrazioni sono immediatamente rilevabili.

Sensore fotoelettrico a riflettore per il rilevamento di oggetti trasparenti

A seconda del tipo di oggetto è possibile adattare la modalità di rilevamento mediante un elemento di comando rotante. Con l’indicatore a LED, W16 e W26 segnalano immediatamente la modalità in cui si trovano.

Sensore fotoelettrico a riflettore per il rilevamento di oggetti trasparenti

A seconda del tipo di oggetto è possibile adattare la modalità di rilevamento mediante un elemento di comando rotante. Con l’indicatore a LED, W16 e W26 segnalano immediatamente la modalità in cui si trovano.

Con il nuovo concetto di esercizio BluePilot risparmiate tempo prezioso nella messa in servizio e con un’indicazione anticipata dei guasti si evitano fermi di produzione.

Smart Sensor per un’efficiente comunicazione della macchina

I sensori della famiglia di prodotti W16 vantano una robustezza funzionale estremamente elevata.

In caso di impurità ottiche sul sensore o sul riflettore e dopo la pulizia, i sensori regolano automaticamente la propria soglia di commutazione grazie alla funzione autoAdapt mantenendo così intatta la propria funzionalità. Grazie all’OptoFilter i sensori vedono ciò che devono vedere: sono immuni all’illuminazione a LED, ai riflessi degli indumenti di segnalazione e agli effetti di eventuali oggetti depolarizzanti.

La custodia VISTAL ultra robusta, inoltre, consente ai sensori di resistere a numerosi fattori ambientali di natura chimica, termica o meccanica.

Dal segnale di base all’informazione su misura

L’OptoFilter conferisce ai sensori un’elevata immunità alla luce ambiente.
In caso di impurità i sensori W16 regolano automaticamente la propria soglia di commutazione.
Grazie alla custodia VISTAL ultra robusta, i sensori resistono anche alle sollecitazioni più estreme.

La comunicazione e l’elaborazione efficiente di dati garantiscono strutture più snelle e vantaggi sulle spese nel loro processo.

Robustezza funzionale

Gli Smart Sensor permettono la fruibilità dei dati per ogni catena di processo. Consentono di realizzare processi industriali dinamici, che si ottimizzano in tempo reale e si organizzano autonomamente. Gli Smart Sensors W16 rilevano le condizioni reali, generano e ricevono dati e informazioni che vanno oltre i classici segnali di commutazione o parametri di processo rilevati.

Maggiori informazioni su www.sick.de/smart-sensors

Tutto rilevato in modo sicuro

Logica di base: i collegamenti logici con i sensori trigger e i tempi di ritardo dei segnali di commutazione sono regolabili liberamente
Misurazione del tempo e antirimbalzo tramite la misurazione del tempo Smart Task e l’antirimbalzo
W16 con il contatore Smart Task e l’antirimbalzo conta e analizza i segnali di rilevamento

Il design robusto garantisce un’elevata disponibilità dell’impianto e riduce i tempi di fermo.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Dimensioni (L x H x P)24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm
    Distanza max. di rilevamento

    30 mm ... 1.600 mm 1)

    30 mm ... 2.000 mm 1)

    30 mm ... 3.000 mm 1)

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    0 m ... 18 m 2)

    0 m ... 60 m

    Sorgente luminosaLED PinPoint / LED
    Natura della luceLuce rossa visibile / Luce infrarossa
    Grado di protezione

    IP66 (A norma EN 60529)

    IP67 (A norma EN 60529)

    IP69 (A norma EN 60529) 3)

    IP65 (A norma EN 60529)

    Materiale della custodiaPlastica VISTAL®
    • 1) Oggetto con il 90% di remissione (riferito al bianco standard, DIN 5033).
    • 2) Riflettore PL80A.
    • 3) Sostituisce IP69K secondo ISO 20653: 2013-03.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su