Fotocellule miniaturizzate
W2

WTV2S-2N1125
1088077
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche
      Principio di funzionamentoSensore fotoelettrico energetico
      Principio di funzionamento nel dettaglioSoppressione dello sfondo (BGS)
      Dimensioni (L x H x P)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
      Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo
      Distanza max. di rilevamento1 mm ... 36 mm 1)
      Distanza di rilevamento4 mm ... 30 mm 1)
      Natura della luceLuce rossa visibile
      Sorgente luminosaLED PinPoint 2)
      Dimensioni punto luminoso (distanza)Ø 2 mm (15 mm)
      Lunghezza d'onda:640 nm
      ImpostazioneCavo (Teach-in)
      Applicazioni specialiRiconoscimento di piccoli oggetti, Riconoscimento di oggetti irregolari e lucenti, Riconoscimento di oggetti avvolti in pellicola, Riconoscimento di oggetti trasparenti
      Caratteristiche particolariOttica a V
      • 1) Oggetto con grado di remissione 90% (riferito al bianco standard DIN 5033).
      • 2) Durata media 100.000 h con TU = +25°°C.
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ripple residuo< 5 Vpp 2)
      Consumo di corrente20 mA 3)
      Uscita di commutazioneNPN
      Tipo di commutazioneFunzionamento light on
      Corrente di uscita Imax.≤ 50 mA
      Tempo di risposta< 0,5 ms 4)
      Frequenza di commutazione1.000 Hz 5)
      Tipo di collegamentoCavo, 4 fili, 2 m 6)
      Materiale cavoPVC
      Diametro cavoØ 3 mm
      Commutazioni di protezione

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      Materiale della custodiaPlastica, ABS/PC
      Materiale, otticaPlastica, PMMA
      Grado di protezioneIP67
      Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +75 °C
      UL-File-Nr.NRKH.E181493
      • 1) Valori limite.
      • 2) UvNon può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza.
      • 3) Senza carico.
      • 4) Durata segnale con carico ohmico.
      • 5) Con rapporto chiaro/scuro 1:1.
      • 6) Non deformare i cavi a temperature inferiori a 0 °C.
      • 7) A = UVcollegamenti protetti dall'inversione di polarità.
      • 8) B = uscite resistenti al corto circuito.
      • 9) D = Uscite protette da sovracorrente e da cortocircuito.
    • Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
      MTTFD1.535 anni
      DCavg0 %
      TM (durata di utilizzo)20 anni
    • Classificazioni
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Disegni tecnici

    WTV2S-2N1125
    Avvertenza di montaggio
    WTV2S-2N1125
    Schema di allacciamento Cd-093
    WTV2S-2N1125
    Dimensioni punto luminoso WTV2S-2
    WTV2S-2N1125
    Diagramma distanza di commutazione
    WTV2S-2N1125
    Disegno quotato WTB2S-2, 18 mm, 36 mm, WTV2S-2
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto