La distanza operativa si arricchisce di un nuovo elemento
I potenti sensori fotoelettrici MultiTask PowerProx coniugano la tecnologia della velocità della luce e custodie per sensori compatte, per la massima flessibilità di design della macchina. PowerProx rileva in modo affidabile oggetti alimentati velocemente, oggetti piatti e piccoli, oggetti di colore nero scuro o lucidi a distanze operative comprese tra 5 cm e 4 m, anche con angoli di rilevamento grandi. Le varianti di sensori fotoelettrici WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L e WTT280L sono concepite per profili di esigenze diversi, e quindi offrono sempre la soluzione adatta per affrontare qualsiasi tipo di sfida.
In breve
Tecnologia di propagazione della luce
Classe laser 1, a luce infrarossa e rossa
Distanza di lavoro: da 5 cm a 4 m
Distanza dello sfondo minima: 6 mm
Frequenza di commutazione a 1.000 Hz
Fino a tre uscite di commutazione regolabili o un’uscita analogica IO-Link opzionale: per max. otto punti di commutazione, valore della distanza e funzionalità Smart Sensor
 
Una collaborazione alla pari
Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione. Maggiori informazioni
Vantaggi
Grande distanza operativa in alloggiamento piccolo
PowerProx rileva aree di grandi dimensioni fino a una distanza massima di 4 m. I sensori sono insensibili alla soppressione dello sfondo e quindi caratterizzati dalla massima affidabilità. Inoltre la custodia compatta di PowerProx lo rende una soluzione di rilevamento a ingombro ridotto per distanze maggiori.
Controllo completo con tecnologia di tempo di volo all’avanguardia
L’IO-link rende disponibili valori di distanza di precisione millimetrica per il processo di automazione e fino a otto punti di commutazione
PowerProx fornisce anche dati analogici sulla distanza per un azionamento preciso nella tecnologia di montaggio
Soluzione ideale per l'impiego a ingombro ridotto in pinze ed elementi di robotica
Potente controllo di occupazione scomparto e spazio libero grazie all’IO-link, fino a otto punti di commutazione
Prestazioni elevate, anche in poco spazio: perfetto per applicazioni AGV compatte
Rilevamento convincente: Anche su grandi distanze e sotto l’azione della luce esterna, PowerProx riconosce oggetti in modo affidabile
Risultati di rilevamento precisi in ogni posizione
Potenza massima: PowerProx ottiene risultati di rilevamento eccezionali grazie a ottica e percorsi ottici eccellenti. Anche posizioni inclinate e superfici variabili di oggetti non rappresentano ostacoli insormontabili. In questo caso gli elementi di ricezione delle barriere fotoelettriche sono insensibili rispetto a soppressioni di sfondo e luce esterna.
Grazie al rilevamento e alla misurazione precisa della distanza, ideale per impiego nella tecnologia di montaggio
Controllo qualità affidabile grazie all’elevata ripetibilità, anche nel caso di qualità di superficie variabile
Precisione molto elevata: PowerProx fornisce risultati affidabili, persino nel caso di superfici di oggetti di colore nero molto scuro, lucide o mutevoli, nonché nel caso di oggetti molto piccoli e piatti
Esperti adattati a qualsiasi campo d’impiego
Tutto sotto un tetto: con PowerProx la tecnologia del tempo di volo ad alta precisione è ora disponibile per la prima volta per un’ampia gamma di applicazioni. PowerProx consente un rilevamento affidabile di oggetti particolarmente piccoli, processi rapidi o un rilevamento di distanze operative consistenti senza nessun problema. Per oggetti con superficie fortemente riflettente, varianti corrispondenti offrono la massima sicurezza di rilevamento. E se lo spazio è poco, le varianti WTT2SL e WTT4SL, particolarmente compatte, garantiscono massima potenza nel formato in miniatura.
Riconosce anche oggetti piccolissimi, rientranze o cavità con la massima precisione
Elaborazione rapida di segnale e frequenza di commutazione elevata per processi veloci
Con una distanza operativa massima di 4 m, PowerProx riesce a individuare con sicurezza anche oggetti molto lontani
Massima flessibilità: PowerProx ha la soluzione di sensore adatta per qualsiasi ambito di applicazione, indipendentemente dal fatto che sia richiesto un rilevamento particolarmente rapido, preciso o su distanze operative consistenti
Rilevamento sicuro ad alta velocità
In numerose industrie i processi diventano sempre più veloci. La frequenza di commutazione elevata e la rapida elaborazione dei segnali di PowerProx consentono persino a ritmi sostenuti un rilevamento ad alto rendimento. Il raggio laser della barriera fotoelettrica riconosce facilmente anche oggetti molto lucidi o di colore nero scuro con angoli di rilevamento consistenti.
Riconoscimento bordi in applicazioni ad alta velocità grazie a frequenze di commutazione fino a 1.000 Hz e raggio laser ad alta precisione
Ritmo molto elevato: PowerProx riconosce oggetti e bordi anche nel caso di velocità di processo elevate in modo affidabile e praticamente senza ritardi nell’ambito di produzione e logistica