Contatto
Feedback

Sensori fotoelettrici
GR18

Perfetto ed economico, uno standard imbattibile

I tuoi vantaggi

  • Numerose possibilità di installazione grazie a diverse realizzazioni della custodia
  • Allineamento semplice e rilevamento preciso grazie al LED PinPoint
  • Montaggio rapido grazie ad un semplice foro M18. Non sono necessarie particolari fissaggi angolari.
  • Robustezza e affidabilità grazie alla tecnologia consolidata SICK
  • Gli indicatori di stato ben visibili permettono di ridurre i tempi degli interventi di manutenzione e di controllo

Panoramica

Perfetto ed economico, uno standard imbattibile

La famiglia di prodotti GR18, dotata di una custodia cilindrico M18, garantisce un rapporto qualità-prezzo ottimale. Grazie al design standard della custodia M18 è possibile impiegare questi sensori universalmente in molte applicazioni. Il LED PinPoint, le realizzazioni della custodia in plastica e metallo e l'indicatore di stato ben visibile completano le funzionalità di questi sensori.

In breve
  • Sensori M18 economici e cilindrici nella realizzazione standard della custodia
  • Selezione di modelli con custodia in plastica e in metallo con un'uscita ottica dritta
  • LED PinPoint particolarmente luminoso e ben visibile
  • Indicatore di stato ben visibile
  • Grado di protezione IP 67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Distanza max. di rilevamento

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    0,03 m ... 7,2 m 2)

    0 m ... 15 m

    Sorgente luminosaLED PinPoint / LED
    Natura della luce

    Luce rossa visibile

    Luce blu visibile

    Luce infrarossa

    Grado di protezioneIP67
    Materiale della custodia

    Metallo Ottone nichelato e ABS

    Plastica ABS

    Impostazione

    Potenziometro

    Nessuno

    • 1) Oggetto con il 90% di remissione (riferito al bianco standard, DIN 5033).
    • 2) Riflettore PL80A.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su