Sensori affidabili per applicazioni con grande distanza di lavoro e in ambiente polveroso
I sensori G20 consentono un rilevamento di oggetti affidabile su distanze consistenti e, grazie alla riserva operativa elevata sono particolarmente adatti all’impiego in ambienti polverosi. Sono compatti, a basso costo e garantiscono uno straordinario rapporto prezzo-prestazioni. Il LED frontale supplementare e gli interruttori girevoli semplificano la messa in servizio e il controllo del funzionamento. La commutazione chiaro/scuro, la sensibilità impostabile e il ritardo di segnale configurabile consentono di utilizzare i sensori fotoelettrici in una vasta gamma di applicazioni. Inoltre sono interamente compatibili tra loro in termini di montaggio, in quanto sono disponibili dispositivi DC e AC/DC dallo stesso design e con diversi fissaggi meccanici.
In breve
Il LED frontale supplementare fornisce informazioni sullo stato della ricezione della luce
Distanza di lavoro superiore con riserva operativa elevata
Connettore maschio M12, cavo e camera di collegamento
Alimentazione elettrica DC e AC/DC
Intervallo di temperatura d’esercizio da –30 °C a +60 °C
Ritardo di segnale come optional
Vantaggi
Distanza di lavoro maggiore in una custodia compatta per applicazioni AC e DC
I sensori fotoelettrici della famiglia di prodotti G20 offrono un rilevamento di oggetti affidabile su grandi distanze. I sensori G20 sono compatti, a basso costo e offrono uno straordinario rapporto prezzo-prestazioni. La distanza di lavoro può anche essere impostata facilmente tramite il regolatore di sensibilità. Inoltre i sensori sono interamente compatibili tra loro in termini d’installazione, in quanto sono disponibili dispositivi DC e AC/DC dallo stesso design e con diversi fissaggi meccanici.
Distanza di lavoro maggiore: design compatto eppure con la massima distanza di lavoro. I sensori fotoelettrici energetici G20 vengono utilizzati tra l’altro per la protezione da collisione di gru, dove occorrono grandi distanze di lavoro.
Flessibilità: I sensori G20 sono disponibili con quattro diversi principi di rilevamento e con tre collegamenti elettrici per DC o AC/DC e con ritardo di segnale impostabile come optional. La famiglia di prodotti completa offre massima flessibilità con funzionamento light on/dark on, impostazione della sensibilità e diversi fissaggi meccanici. Tutte le varianti del G20 sono compatibili tra loro in termini di montaggio. È necessario solamente un supporto.
Sforzo minimo a fronte di rilevamento di oggetti affidabile. Grazie al loro eccezionale rapporto prezzo-prestazioni, alla loro elevata flessibilità e alla rapida messa in servizio, i sensori fotoelettrici della famiglia di prodotti G20 sono incredibilmente economici.
Concepiti per ambienti polverosi
Grazie all’elevata riserva operativa, i sensori fotoelettrici energetici G20 operano in modo particolarmente affidabile anche in ambienti polverosi. Questo riduce i tempi di fermo degli impianti ad esempio nell’industria del legno e dell’acciaio. Il LED frontale supplementare e gli interruttori girevoli semplificano la messa in servizio del sistema e il controllo del funzionamento. La commutazione chiaro/scuro, la sensibilità impostabile e il ritardo di segnale impostabile come optional consentono di utilizzare i sensori per una vasta gamma di applicazioni. Insieme all’eccezionale rapporto prezzo/prestazioni tutto questo porta ad un’elevata redditività.
Riserva operativa elevata: ambienti di lavoro polverosi e sporchi? Nessun problema, grazie alla loro elevata riserva operativa, i sensori G20 rilevano in modo affidabile anche in tali condizioni, riducendo così i tempi di guasto degli impianti.
LED frontale: un LED frontale supplementare fornisce informazioni attraverso l’uscita digitale del sensore, anche se è installato a una certa distanza. Grazie al LED luminoso, la luce rossa ben visibile semplifica inoltre la messa in servizio del sensore.
Messa in servizio semplice e tecnologia dei sensori affidabile, anche in condizioni difficili. I sensori fotoelettrici energetici della famiglia di prodotti G20 minimizzano lo sforzo d’installazione e i tempi di guasto di impianti, in particolare anche quando ambienti polverosi e sporchi rendono il rilevamento più difficile.