Contatto
Feedback

Sensori per Tunnel
VISIC100SF

Si avvale della tecnologia più moderna di rilevamento della qualità dell'aria nei tunnel

I tuoi vantaggi

  • Un solo sensore per tre componenti di misurazione
  • Elevata disponibilità e sicurezza d’esercizio
  • Si può rinunciare a misure di protezione nei lavaggi dei tunnel
  • Immune a nebbia sul portale
  • Possibilità di collegamento flessibili e ampliamento, integrazione semplice in reti esistenti
  • Semplice controllo della misurazione della visibilità con lo strumento di ispezione
  • Lavoro minimo per mezzo di montaggio semplice e veloce messa in esercizio

Panoramica

Si avvale della tecnologia più moderna di rilevamento della qualità dell'aria nei tunnel

Il sensore per tunnel VISIC100SF offre la soluzione completa per la misurazione della visibilità, di CO, NO e NO2. Eccezionale è la sua combinazione del principio di misurazione della luce diffusa con sensori elettrochimici, il tutto in una custodia compatta. L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di VISIC100SF sono molto semplici. Senza orientazione e parametrizzazione, misurabile subito. Grazie al grado di protezione IP6K9K, il VISIC100SF non solo resiste alle difficili condizioni ambientali nel tunnel, bensì sopporta senza problemi anche i lavaggi nei tunnel. È stata data importanza ad un esercizio affidabile con lunghi intervalli di manutenzione, per questo non contiene parti mobili. Per la correzione nebbia, è disponibile in via opzionale una versione con riscaldamento. In questo modo il VISIC100SF soddisfa in modo elegante i requisiti desiderati ed è la soluzione ideale per qualsiasi applicazione in tunnel.

In breve
  • Misurazione dell’annebbiamento visualizzazione (valore K) secondo il principio della propagazione della luce
  • Misurazione di CO e NO con sensori elettrochimici ai sensi della normativa EN 50545
  • Software sviluppato secondo EN 61508 (SIL1)
  • Disponibilità elevata, nessuna parte mobile
  • Combinazione della misurazione della visibilità con due diverse misurazioni di gas
  • Grado di protezione IP 6K9K per mezzo di involucro robusto in acciaio inossidabile
  • Correzione nebbia grazie al riscaldamento integrato (opzionale)

Accessori

spareparts

Applicazioni

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema VISIC100SF

    Sistema VISIC100SF

    Grandezze di misuraVisibilità (valore K), CO, NO, NO2
    Principi di misuraDiffusione della luce in avanti, cellula elettrochimica
    Campi di misura
    Visibilità (valore K)0 ... 15 km⁻¹
    CO0 ... 300 ppm
    NO0 ... 100 ppm
    NO20 ... 5 ppm
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 60 s
    Accuratezza
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 ppm
    Per 0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 1 %
    Del valore finale del campo di misura (ai sensi della normativa EN 50545). per 30 ... 100 ppm
    CO (0 ... 200 ppm)≤ 2 %
    Del valore finale del campo di misura (ai sensi della normativa EN 50545). per 100 ... 200 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 ppm
    Per 0 ... 30 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 1 %
    Del valore finale del campo di misura (ai sensi della normativa EN 50545). per 30 ... 150 ppm
    CO (0 ... 300 ppm)≤ 2 %
    Del valore finale del campo di misura (ai sensi della normativa EN 50545). per 150 ... 300 ppm
    NO≤ 3 %
    Del valore finale del campo di misura (ai sensi della normativa EN 50545)
    NO2≤ 2 %
    Del valore finale del campo di misura (ai sensi della normativa EN 50545)
    Risoluzione
    Visibilità (valore K)+ 0,001 km⁻¹
    CO+ 0,5 ppm
    NO+ 0,5 ppm
    NO2+ 0,05 ppm
    Ripetibilità
    Visibilità (valore K)≤ 2 %
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura di stoccaggio
    Dispositivo di misura senza cellule elettrochimiche–30 °C ... +85 °C
    Sensore CO, NO e NO2+5 °C ... +20 °C
    Pressione ambientale
    860 hPa ... 1.080 hPa
    Umidità dell'ambiente
    10 % ... 100 %
    Umidità relativa; senza condensa
    Conformità

    ASTRA "Direttiva - aerazione dei tunnel stradali" (2008)

    RABT 2006

    RVS 09.02.22

    Norme di riferimento

    EN 50545

    EN 61508 (SIL 1)

    Sicurezza elettricaCE
    Funzioni di controllo

    Controllo dello sporco della lastra di vetro

    Controllo del drift e della plausibilità

    Autotest automatico

    Monitoraggio di funzione del riscaldamento opzionale

    Opzioni

    Sensore CO

    Sensore NO

    Sensore NO2

    Riscaldamento interno

    Unità di controllo TAD

    Unità di collegamento

  • Sensore VISIC100SF

    Sensore VISIC100SF

    DescrizioneUnità di analisi
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    IP6K9K
    Uscite analogiche3 Uscite:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Isolamento galvanico; resistente al cortocircuito
    Uscite digitali2 Contatti relè:
    + 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Occupato per guasto e necessità di manutenzione
    Modbus
    NotaNon è disponibile con l’impiego di un TAD
    Integrazione del bus di campoRTU RS-485
    PROFIBUS DP
    NotaOpzioni
    Display
    Display LC, interno
    Stato dei LED: "esercizio", "richiesta di manutenzione" e " guasto"
    InputPulsanti di funzione
    ComandoTramite display LC e tasti funzione
    Dimensioni (L x H x P)
    266 mm x 159 mm x 117 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 2,8 kg
    MaterialeAcciaio inox 1.4571
    MontaggioMontaggio a parete, verticale, fino a un'inclinazione della parete di 45°
    Alimentazione
    Tensione18 ... 28 V DC
    Altre tensioni con unità di collegamento opzionale o unità di controllo TAD
    Consumo di corrente≤ 1 A
    Consumo energeticoSenza riscaldamento: ≤ 5 W
    Con riscaldamento: ≤ 20 W
  • Unità di controllo TAD

    Unità di controllo TAD

    DescrizioneTempo reale per la visualizzazione dei dati, il comando e il collegamento delle linee dati
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP66
    Uscite analogiche4 Uscite (opzionali):
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Isolamento galvanico
    Uscite digitali3 Uscite (opzionali):
    + 125 V AC, 0,6 A / 30 V DC, 2 A
    Ingressi digitali1 Ingresso (opzionale):
    + 30 V DC
    Display
    Display LC e LED di stato
    InputPulsanti di funzione
    Dimensioni (L x H x P)
    210 mm x 347 mm x 129 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    5 kg
    MaterialeAcciaio inox 1.4571
    Alimentazione
    Tensione88 ... 264 V AC
    Frequenza47 ... 63 Hz
    Consumo energetico≤ 15 W
  • Unità di collegamento VISIC100SF

    Unità di collegamento VISIC100SF

    DescrizioneNecessario per collegare l'alimentazione e i cavi di trasmissione di dati e segnale presso il cliente
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP6K9K
    Dimensioni (L x H x P)
    266 mm x 238 mm x 146 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 2,8 kg
    MaterialeAcciaio inox 1.4571
    Alimentazione
    Tensione85 ... 264 V AC
    Frequenza45 ... 65 Hz
    Consumo di corrente≤ 0,1 A
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su