Contatto
Feedback

Sensori per Tunnel

Soluzioni per la sicurezza dei tunnel

La sempre maggiore densità del traffico rende molto necessarie misurazioni continue delle concentrazioni di sostanze dannose nei tunnel. Sensori per i tunnel di SICK individuano i gas di scarico nel punto in cui hanno origine. Questo permette non solo un efficace monitoraggio e la regolazione, ma garantisce anche il funzionamento economico dell'impianto di aerazione, anche in caso di incendi.

Filtrare secondo:

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti VISIC50SF
Rilevazione di incendio tempestiva e affidabile nel tunnel
  • Misurazione dell’annebbiamento visualizzazione (valore K) secondo il principio della propagazione della luce
  • Disponibilità elevata, nessuna parte mobile
  • Rilevamento di fumo rapido e affidabile
  • Software sviluppato secondo EN 61508 (SIL1)
  • Basso tasso di falso allarme
  • Grado di protezione IP 6K9K per mezzo di involucro robusto in acciaio inossidabile
  • Correzione nebbia grazie al riscaldamento integrato (opzionale)
Famiglia di prodotti VISIC100SF
Si avvale della tecnologia più moderna di rilevamento della qualità dell'aria nei tunnel
  • Misurazione dell’annebbiamento visualizzazione (valore K) secondo il principio della propagazione della luce
  • Misurazione di CO e NO con sensori elettrochimici ai sensi della normativa EN 50545
  • Software sviluppato secondo EN 61508 (SIL1)
  • Disponibilità elevata, nessuna parte mobile
  • Combinazione della misurazione della visibilità con due diverse misurazioni di gas
  • Grado di protezione IP 6K9K per mezzo di involucro robusto in acciaio inossidabile
  • Correzione nebbia grazie al riscaldamento integrato (opzionale)
Famiglia di prodotti FLOWSIC200
Il dispositivo per la misurazione del flusso dell'aria nei tunnel per una funzionalità a lungo termine
  • Possibilità di misurare su larghe distanze di misura
  • Misura senza contatto
  • Componenti molto robusti in titanio, acciaio inox o pressofusione
  • Versioni per atmosfere del tunnel molto corrosive
  • Rilevamento della direzione del flusso
  • Nessuna parte meccanica in movimento
Famiglia di prodotti VICOTEC410
Per il controllo della ventilazione nei tunnel stradali
  • Funzione automatica di comparazione (AutoAdjust)
  • Controllo dello sporco
  • Utilizzo guidato tramite menù per mezzo dell'unità di controllo
Famiglia di prodotti VICOTEC320
Per il controllo della ventilazione e il controllo dei filtri nei tunnel stradali
  • Limite di presenza della sostanza molto basso per NO e NO2
  • Monitoraggio di funzione automatico e autocomparazione
  • Versione molto robusta in acciaio inox
  • Aggiornamento automatico dei raggi tra unità di emissione e ricezione e riflettore
Famiglia di prodotti VICOTEC450
Misura di prelievo dell'offuscamento della visibilità per aumento della sicurezza nel tunnel
  • Test regolare di funzione con misura dello sporco
  • Test di linearità eseguibile con kit di filtraggio
  • Aria di purificazione interna per lunghi intervalli di pulizia
  • Comunicazione per necessità di manutenzione (filtro e pulizia)
  • Funzione di registrazione dati
  • Con diverse interfacce o moduli di ingresso/uscita ampliabili (ad es. PROFIBUS, Ethernet, modulo analogico...)
Famiglia di prodotti VHD
Impedimento di incendi ad alta pericolosità
  • Misurazione automatica dei veicoli surriscaldati nel libero flusso della circolazione
  • Soglie di allarme individuali per le varie parti del veicolo
  • Raffigurazione 3D per punti surriscaldati nel veicolo
  • Smontabile ad es. mediante rilevatore di extra sagoma o di forma caratteristica del contrassegno di merce pericolosa
  • Trasmissione mediante interfaccia TCP/IP
  • Funzionamento indipendente dalle condizioni atmosferiche
Famiglia di prodotti VM400
La soluzione compatta di dispositivi per misurazione di flusso in tunneln senza contatto
  • Moderna tecnologia di commutazione a ultrasuoni per misurazione senza contatto
  • Ampio campo di misura
  • Design compatto del dispositivo
  • Montaggio e messa in servizio molto semplici
  • Immunità allo sporco
Famiglia di prodotti SMOTEC450
Rilevazione del fumo veloce ed efficiente per tutti i tunnel
  • Misura della luce di diffusione veloce e precisa
  • Funzionalità di controllo automatiche
  • Controllo dello sporco
  • Recuperatore per la vaporizzazione delle goccioline di nebbia
  • Involucro robusto di acciaio inox

Risultato 1 - 9 di 9

Torna su