Contatto
Feedback

Sensori di prossimità magnetici

Sensori di prossimità magnetici con distanze di commutazione massime nella forma costruttiva più piccola

SICK offre un portfolio completo di sensori magnetici di prossimità di forma metrica (MM) e quadrata (MQ). Elevata distanza di lavoro e rilevamento affidabile e preciso degli oggetti magnetici attraverso i materiali sono compiti alla portata dei sensori magnetici di prossimità. Grazie ai magneti più piccoli si aprono possibilità di applicazione assolutamente nuove. La serie NAMUR dei sensori MM per l’impiego in zone con pericolo di esplosione completa questa famiglia di prodotti. I sensori MQ offrono tutti i vantaggi dei sensori magnetici di prossimità in un alloggiamento compatto in plastica. I sensori magnetici di prossimità sono specifici per gli ambienti difficili: sono immuni a polvere, calore e vibrazioni. I settori applicativi tipici sono quelli in cui gli altri sensori arrivano ai limiti delle proprie capacità tecnologiche.

Filtrare secondo:

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti MM
Sensori di prossimità magnetici con custodia cilindrica
  • Modelli: da M8 a M18
  • Distanze di lavoro: fino a 120 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
  • Rilevamento di magneti permanente attraverso materiali non magnetici come ad es. acciaio inox, alluminio, plastica o legno
  • Svolge applicazioni ad elevate temperature perché il magnete permanente è installato nell’area ad alta temperatura e il sensore nell’area adiacente isolata termicamente
Famiglia di prodotti MM Namur
Sensori di prossimità magnetici con custodia cilindrica in versione NAMUR
  • Modelli: da M12 a M18
  • Distanze di lavoro: fino a 120 mm
  • Dotazione elettrica: NAMUR
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C fino a +70 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
  • Rilevamento di magneti permanente attraverso materiali non magnetici come ad es. acciaio inox, alluminio, plastica o legno
  • Versione NAMUR per l’utilizzo in zone con pericolo di esplosione
Famiglia di prodotti MQ
Sensori di prossimità magnetici in con custodia quadrata
  • Dimensione: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Distanze di lavoro: fino a 60 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
  • Robusto alloggiamento in VISTAL®
  • Rilevamento di magneti permanente attraverso materiali non magnetici come ad es. acciaio inox, alluminio, plastica o legno
  • Svolge applicazioni ad elevate temperature perché il magnete permanente è installato nell’area ad alta temperatura e il sensore nell’area adiacente isolata termicamente

Risultato 1 - 3 di 3

Torna su