Contatto
Feedback

Sensori di prossimità induttivi

Affidabili, potenti, robusti. Sensori di prossimità induttivi di SICK

Sono milioni i sensori di prossimità induttivi utilizzati nei più svariati i settori industriali. Impiegati per rilevare oggetti metallici senza contatto, si contraddistinguono per una lunga durata di vita e un'eccezionale robustezza. Avvalendosi della più moderna tecnologia ASIC, i sensori di SICK offrono la massima precisione ed affidabilità. Sensori cilindrici o rettangolari, con distanza di commutazione semplice, doppia o tripla, e sensori speciali per atmosfera esplosiva o ambienti ostili: SICK è in grado di fornire sempre la soluzione adatta alle vostre esigenze. In questo modo avrete a disposizione una soluzione intelligente ed affidabile per i compiti di automazione specifici per un settore o per un singolo cliente.

Filtrare secondo:

20 risultato/i:

Risultato 1 - 20 di 20

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti IQG
Dimensioni rettangolari compatte per l'impiego in condizioni ambientali difficili
  • Dimensioni: 40 mm x 40 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 20 mm a 40 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 85 °C
  • Alloggiamento in materiale plastico
  • Sistema push-lock
  • Testa sensore rotante in cinque direzioni
Famiglia di prodotti IMR
Sensori con fattore di riduzione 1 per l’impiego in saldatura
  • Forme costruttive: da M8 a M30, 40 x 40 mm e 80 x 80 mm
  • Maggiore distanza di lavoro fino a 75 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili
  • Grado di protezione: IP68
  • Intervallo di temperatura: da –30 °C a +85 °C
  • Rivestimento PTFE per forme costruttive metriche
  • Fattore di riduzione 1 per tutti i metalli
Famiglia di prodotti IMF
Lo standard economico per l'impiego nell’industria alimentare
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di commutazione: da 2 mm a 20 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +100 °C
  • Alloggiamento in acciaio inox adatto agli alimenti, superficie attiva in materiale plastico
  • Ausilio di regolazione ottico, compatibile con IO-Link
  • Resistenti ai detergenti, certificato secondo Ecolab
Famiglia di prodotti IMI
Robusti sensori interamente metallici per l'impiego in applicazioni complesse
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di lavoro: da 2 mm a 40 mm
  • Grado di protezione: IP68, IP69K
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +85 °C
  • Involucro robusto o adatto all’industria alimentare, interamente realizzato in acciaio inox
  • IO-Link e indicatore della regolazione visivo
  • Resistente a oli, refrigeranti e detergenti
Famiglia di prodotti IME
Lo standard economico per l'impiego in ambienti industriali
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di commutazione: da 1,5 mm a 38 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili, DC a 2 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
Famiglia di prodotti IDF
Riconoscimento semplice e sicuro dei fogli doppi
  • Modelli: M8 ed M12
  • Riconoscimento di fogli doppi metallizzati
  • Versione elettrica: DC a 4 fili
  • Intervallo di temperatura: –25 °C ... +70 °C
  • Grado di protezione: IP68
  • Rilevamento indipendente dalla posizione della pinza
  • Teach-in tramite cavo oppure IO-Link
Famiglia di prodotti IQL
Grandi dimensioni rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
  • Dimensioni: 80 mm x 80 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 50 mm a 60 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili o AC/DC a 2 fili
  • Grado di protezione IP 65 o IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +80 °C
  • Alloggiamento in materiale plastico
  • Funzione N/C o N/O programmabile
  • Distanza di commutazione regolabile tramite potenziometro
Famiglia di prodotti IQB
Piccole dimensioni rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
  • Dimensioni: 10 mm x 16 mm x 28 mm o 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 2 mm a 8 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +75 °C
  • Robusto alloggiamento in VISTAL®
  • Struttura piccola con indicatore dello stato di commutazione a 270°
Famiglia di prodotti IQY
Snelle dimensioni rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
  • Dimensioni: 5 mm x 5 mm x 25 mm o 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 0,8 mm a 4 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Grado di protezione IP 67 o IP 68
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +75 °C
  • Robusto alloggiamento in VISTAL®
  • Struttura snella con indicatore dello stato di commutazione a 270°
Famiglia di prodotti IQM
Sensori miniaturizzati rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
  • Dimensioni: 8 mm x 16 mm x 4 mm o 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Elevate distanze operative: da 1,5 mm a 3 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –20 °C a +70 °C
  • Alloggiamento in materiale plastico
  • Forma piatta, poco ingombrante e leggera
Famiglia di prodotti IMB
Lo standard robusto per l'impiego in condizioni ambientali difficili
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di commutazione: da 2 mm a 20 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili, DC a 2 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +100 °C
  • Robusto alloggiamento in acciaio inox, superficie attiva in materiale plastico
  • Ausilio di regolazione ottico, compatibile con IO-Link
  • Resistente agli oli e ai fluidi lubrorefrigeranti, adatto per l'impiego in ambienti esterni
Famiglia di prodotti IMC
Commutazioni quadruple con intelligenza induttiva
  • Modelli: da M8 a M30, IQ10 e IQ12
  • Quattro punti di commutazione programmabili o finestre con Sn fino a 20 mm
  • Funzione di uscita liberamente programmabile
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +75 °C
  • Robusta custodia in acciaio inox o Vistal
  • Funzioni di logica, conteggio, misurazione del tempo o sorveglianza della temperatura
  • IO-Link 1.1
Famiglia di prodotti IM AC
Lo standard economico per l'impiego in ambienti industriali
  • Modelli: da M12 a M30
  • Comode distanze operative: da 2 a 15 mm
  • Dotazione elettrica: AC 2 fili, AC/DC 2 fili
  • Grado di protezione: IP67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
Famiglia di prodotti IMA
Sensori analogici con triplo campo di rilevamento per l'impiego in ambienti industriali
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevati campi di rilevamento: da 0 mm a 40 mm
  • Segnale di uscita analogico 0 V ... 10 V e 4 mA ... 20 mA
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
  • Alta risoluzione e ripetibilità
  • Controllo della distanza e rilevamento continuo di posizione
Famiglia di prodotti IQV
Piatte dimensioni rettangolari per l'impiego in ambienti industriali
  • Dimensioni: 20 mm x 32 mm x 8 mm o 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 5 mm a 7 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
  • Alloggiamento in metallo, superficie attiva in plastica
  • Alloggiamento piatto in robusto metallo
Famiglia di prodotti IML
Sensori con tripla distanza di commutazione per l'impiego in ambienti industriali
  • Modelli: da M8 a M30
  • Distanze di commutazione triple: da 3 mm a 40 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
  • Distanza di commutazione tripla
Famiglia di prodotti IMN
Sensori NAMUR per atmosfera esplosiva
  • Modelli: da M8 a M30
  • Distanze di commutazione: da 1 a 15 mm
  • NAMUR a norma EN 60947-5-6
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura da –20°C a +70°C
  • Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
  • Dispositivo ATEX di categoria 1G e 2G
  • Adatto per l'impiego in ambienti potenzialmente esplosivi
Famiglia di prodotti SAM
Un modo semplice e intelligente per monitorare gli impulsi
  • Modelli: M18 e M30
  • Distanze di commutazione: fino a 10 mm a livello
  • Monitoraggio di impulsi e accelerazione
  • Zona sorvegliata: da 6 a 12.000 impulsi/min. e da 0,1 a 2 impulsi/s²
  • Uscita di impulsi e di commutazione
  • Ritardo intelligente all'avviamento
  • Monitoraggio del numero di giri regolabile in modo flessibile su due valori limite
  • Flessibilità di impostazione dei sensori, monitoraggio, diagnosi e gestione tramite IO-Link
Famiglia di prodotti IMP
Sensori resistenti all'alta pressione per applicazioni idrauliche
  • Dimensioni: M5, M8, M12 e M14
  • Elevate distanze di commutazione: da 1 mm a 3 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +100 °C
  • Alloggiamento in acciaio inox con superficie attiva in stabile ceramica ad alte prestazioni
  • Resistente alla pressione fino a 500 bar e a tenuta di gas sul lato frontale
  • Aspettativa di vita del prodotto fino a 1 milione di cicli di pressione
Famiglia di prodotti IMM
Sensori miniaturizzati per applicazioni industriali
  • Dimensioni: M4 fino a M5, diametro da 3 mm a 6,5 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 0,6 mm a 4 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Grado di protezione: IP 67
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
  • Robusto alloggiamento in acciaio inox, superficie attiva in materiale plastico
  • IO-Link-ready
  • Molto piccolo, leggero e con poco ingombro

Risultato 1 - 20 di 20

Torna su