Contatto
Feedback

Sensori di prossimità capacitivi
CQF

Misurazione affidabile del livello di liquidi a base di acqua

I tuoi vantaggi

  • Misurazione affidabile del livello con compensazione di schiuma, umidità e depositi
  • Installazione flessibile e semplice grazie al supporto di montaggio in dotazione
  • Rapida messa in servizio tramite plug-and-play
  • Adattamento rapido ad applicazioni complesse: teach-in tramite cavo
  • Custodia compatta a ingombro ridotto con gradi di protezione IP67, IP68, IP69K

Panoramica

Misurazione affidabile del livello di liquidi a base di acqua

Il sensore di livello capacitivo CQF rileva i liquidi attraverso le pareti del contenitore o tramite il contatto diretto con gli stessi. Il principio di misura adottato compensa l’eventuale presenza di schiuma, umidità e depositi. Ciò garantisce che il CQF rilevi esclusivamente il liquido all’interno del contenitore e nient’altro. In caso di applicazioni standard il sensore è già pronto all’uso e non richiede regolazioni aggiuntive. Per applicazioni più complesse è possibile programmare il sensore in modo rapido e semplice tramite il cavo. Il set di montaggio offre diverse possibilità di installazione e consente quindi di impiegare il CQF per numerose applicazioni.

In breve
  • Custodia robusta e compatta con gradi di protezione IP67, IP68, IP69K
  • Segnale in uscita: 100 mA; tipo di uscita e funzione dell’uscita selezionabili: PNP/NPN, N/O o N/C
  • Due LED per la segnalazione dell’alimentazione elettrica e del segnale in uscita
  • Cavo e cavo con connettore maschio M8
  • Supporto di montaggio in dotazione
  • Conformità cULus
  • Certificazione Ecolab

Vantaggi

Misurazione affidabile del livello di liquidi

Il sensore capacitivo di livello CQF16 di SICK è concepito per il riconoscimento di liquidi a base di acqua: ad es. acqua, latte, miele, sciroppo, inchiostro, liquidi corporei (come sangue), acidi, soluzioni alcaline e altri liquidi con una conduttività che arriva fino a 50 mS/cm. Il CQF16 rileva queste sostanze all’interno o all’esterno di pareti non metalliche del contenitore (in materiale plastico, vetro). Il sensore neutralizza schiuma, umidità e aderenze: questo consente un riconoscimento affidabile del livello.

Risultato: “Garanzia della massima disponibilità impianto”

Installazione flessibile e semplice, messa in servizio veloce

Grazie al supporto per il montaggio compreso nella fornitura, è possibile collocare il CQF16 in modo semplice su molti tubi e contenitori in vetro o materiale plastico. Con il blocco del sensore è possibile collocare il sensore in modo fisso sulla parete del contenitore. Inoltre il blocco consente la sostituzione del sensore senza modificare il dispositivo di montaggio. Nella maggior parte delle applicazioni, il sensore è collegabile tramite Plug-and-play e immediatamente pronto per l’impiego. Per applicazioni più complesse è possibile integrare il sensore tramite un cavo. Due LED segnalano lo stato dell’alimentazione elettrica e la funzione in uscita e garantiscono così una messa in servizio veloce.

Diverse possibilità di montaggio: montaggio di tubi
Diverse possibilità di collegamento per le vostre esigenze
L´indicatore a LED facilita la messa in servizio

Risultato: “Montaggio e messa in servizio meno laboriosi, risparmio di tempo e costi”

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    HousingA forma di parallelepipedo
    Dimensioni (L x H x P)16 mm x 34 mm x 8 mm
    Distanza di commutazione Sn≤ 6 mm
    Materiale della custodiaPlastica
    Grado di protezioneIP67, IP68, IP69K
    CollegamentoCavo / cavo con connettore maschio
    Dotazione elettricaDC 4 fili
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su