Contatto
Feedback

Sensori di prossimità capacitivi
CM

Sensori a lunga durata per il riconoscimento degli oggetti e il controllo del livello di riempimento

I tuoi vantaggi

  • Funziona in modo affidabile anche in ambienti industriali difficili, fattore che abbassa i costi per la manutenzione delle macchine e i tempi di fermo macchina
  • La regolazione facile e veloce con potenziometro o tasto Teach risparmia tempo prezioso nella messa in esercizio
  • Utilizzabile in modo molto flessibile per mezzo dell’involucro compatto e del sistema di montaggio universale
  • Resistenza alle vibrazioni elevata e sensibilità minima alla polvere e all’umidità garantiscono un riconoscimento sicuro degli oggetti e riducono i tempi di fermo macchina
  • L’ausilio ottico di regolazione garantisce il riconoscimento sicuro degli oggetti per la minimizzazione dei possibili guasti macchina

Panoramica

Sensori a lunga durata per il riconoscimento degli oggetti e il controllo del livello di riempimento

I sensori di prossimità capacitivi rilevano tutti i tipi di materiali: polveri, granulati, liquidi e solidi, persino attraverso pareti di plastica o vetro.

I sensori di prossimità capacitivi di SICK dispongono anche di un'elevata compatibilità elettromagnetica (EMC) che previene i cortocircuiti.

In breve
  • Involucro cilindrico nelle forme costruttive M12, M18 e M30
  • Rileva polveri, granulati, fluidi e solidi
  • EMC elevata
  • Dotazione elettrica: DC a 2 e 4 cavi
  • Tensione di alimentazione: DC 10 V fino a 36 V
  • Indicatore visivo della regolazione
  • Distanze di lavoro fino a 25 mm
  • Grado di protezione: IP 65, IP 68, IP 69K

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    HousingForma metrica
    Dimensioni della filettatura

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    Distanza di commutazione Sn8 mm ... 25 mm
    Materiale della custodiaPlastica
    Grado di protezione

    IP68

    IP69K

    IP67

    CollegamentoConnettore maschio / Cavo
    Dotazione elettricaDC 4 fili / AC 2 fili
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su