Contatto
Feedback

Sensori di prossimità capacitivi

Rilevamento di oggetti metallici e non metallici

A volte ci si chiede che cosa si nasconda sotto una superficie. Ad esempio dietro una parete, in un serbatoio, in un container, dietro a un rivestimento. Il controllo del livello e della quantità di riempimento sono uno dei campi di impiego dei sensori capacitivi di prossimità. Sia che si tratti di materiali solidi come carta o legno, di granulati o liquidi, questi sensori riconoscono in modo affidabile il livello all’interno del processo produttivo e nell’ambito del controllo finale. C’è qualcosa dietro al rivestimento? Il pacchetto pronto è davvero pieno? Quanto colore è rimasto nel contenitore? Per un sensore capacitivo di prossimità sono domande alle quali è semplice rispondere. I sensori capacitivi di prossimità di SICK sanno sempre esattamente cosa sta succedendo. Con distanze di lavoro tra 1 e 25 mm, possono essere impiegati in praticamente qualsiasi situazione di montaggio e sono eccezionalmente adattabili ad una vasta gamma di applicazioni. Inoltre questi sensori sono straordinariamente immuni ai disturbi ambientali. Impurità, polvere, sostanze nebulizzate nell’aria, così come i campi elettromagnetici, non interferiscono minimamente con il funzionamento. Non c’è da stupirsi quindi se vengono utilizzati nei settori più vari. Nell’industria alimentare, nell’assemblaggio auto, nella tecnica di magazzino e di trasporto.

Filtrare secondo:

4 risultato/i:

Risultato 1 - 4 di 4

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti CQ
Sensori capacitivi affidabili in alloggiamento rettangolare
  • Alloggiamento rettangolare
  • Rileva polveri, granulati, fluidi e solidi
  • Massima immunità elettromagnetica
  • Dotazione elettrica: DC a 4 fili
  • Tensione di alimentazione: DC 10 V ... 40 V
  • Protezione anti-cortocircuiti (temporizzata)
Famiglia di prodotti CQF
Misurazione affidabile del livello di liquidi a base di acqua
  • Custodia robusta e compatta con gradi di protezione IP67, IP68, IP69K
  • Segnale in uscita: 100 mA; tipo di uscita e funzione dell’uscita selezionabili: PNP/NPN, N/O o N/C
  • Due LED per la segnalazione dell’alimentazione elettrica e del segnale in uscita
  • Cavo e cavo con connettore maschio M8
  • Supporto di montaggio in dotazione
  • Conformità cULus
  • Certificazione Ecolab
Famiglia di prodotti CM
Sensori a lunga durata per il riconoscimento degli oggetti e il controllo del livello di riempimento
  • Involucro cilindrico nelle forme costruttive M12, M18 e M30
  • Rileva polveri, granulati, fluidi e solidi
  • EMC elevata
  • Dotazione elettrica: DC a 2 e 4 cavi
  • Tensione di alimentazione: DC 10 V fino a 36 V
  • Indicatore visivo della regolazione
  • Distanze di lavoro fino a 25 mm
  • Grado di protezione: IP 65, IP 68, IP 69K
Famiglia di prodotti CM PTFE
Soluzione in alloggiamento metrico in PTFE per l'impiego in condizioni ambientali aggressive
  • Custodia cilindrica M18
  • Rileva polveri, granulati, fluidi e solidi
  • Massima immunità elettromagnetica
  • Dotazione elettrica: DC a 4 fili
  • Tensione di alimentazione: DC 10 V ... 40 V
  • Protezione anti-cortocircuiti (temporizzata)
  • Materiale dell'alloggiamento PTFE
  • Classe di protezione IP 67

Risultato 1 - 4 di 4

Torna su