Sensori di prossimità induttivi
IQY
IQ08-02BPOKR9SS07
1076877
Copia shortlink
-
Dati tecnici
-
Download
-
Accessori
-
Assistenza e supporto
-
Dati dogana
-
Caratteristiche
Housing | A forma di parallelepipedo |
Dimensioni (L x H x P) | 8 mm x 40 mm x 8 mm |
Distanza di commutazione Sn | 2 mm |
Distanza di commutazione protetta Sa | 1,62 mm |
Montaggio in metallo | A livello |
Frequenza di commutazione | 2.000 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 100 mm |
Uscita di commutazione | PNP |
Funzione di uscita | N/C |
Dotazione elettrica | DC 3 fili |
Grado di protezione | IP67, IP68 1) |
Impressione speciale | Con foro passante |
Avvertenza di montaggio
Nota | Grafico corrispondente, vedi "Indicazioni di installazione" |
A | 0 mm |
B | 10 mm |
C | 8 mm |
D | 6 mm |
E | 0 mm |
F | 16 mm |
G | 0 mm |
Classificazioni
eCl@ss 5.0 | 27270101 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
eCl@ss 6.0 | 27270101 |
eCl@ss 6.2 | 27270101 |
eCl@ss 7.0 | 27270101 |
eCl@ss 8.0 | 27270101 |
eCl@ss 8.1 | 27270101 |
eCl@ss 9.0 | 27270101 |
eCl@ss 10.0 | 27270101 |
eCl@ss 11.0 | 27270101 |
eCl@ss 12.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Disegni tecnici
Avvertenza di montaggio
Schema di allacciamento Cd-004
Disegno quotato
-
-
-
-
Attendi
Stiamo elaborando la tua richiesta ...