Sensori di prossimità induttivi
IQG

Dimensioni rettangolari compatte per l'impiego in condizioni ambientali difficili

I tuoi vantaggi

  • Facile montaggio in un soli due secondi senza attrezzi supplementari
  • Rilevamento affidabile a costi contenuti
  • I quattro LED angolari consentono il riconoscimento dello stato del sensore da ogni angolazione, indipendentemente dalla posizione di montaggio
  • Facile adattabilità a numerose applicazioni
  • Lunga durata del sensore anche in ambienti difficili con forti influssi atmosferici
  • Processi stabili grazie alle ampie distanze operative

Panoramica

Dimensioni rettangolari compatte per l'impiego in condizioni ambientali difficili

I sensori IQ40 si montano in pochi secondi, si adattano in modo flessibile e sono facili da monitorare. L’innovativo sistema push-lock consente il montaggio senza utensili in un solo secondo e semplifica considerevolmente la sostituzione dei sensori. Grazie alla testa rotante, i sensori IQG possono essere adattati a numerose applicazioni. I quattro LED angolari garantiscono una facile sorveglianza dello stato del sensore, indipendentemente dalla posizione di montaggio. l'ampio intervallo della temperatura ambiente, l'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e la compatibilità elettromagnetica (EMC) consentono ai sensori della famiglia di prodotti IQG di funzionare a lungo in modo affidabile anche in ambienti difficili con forti influssi atmosferici.

In breve
  • Dimensioni: 40 mm x 40 mm
  • Elevate distanze di commutazione: da 20 mm a 40 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a 85 °C
  • Alloggiamento in materiale plastico
  • Sistema push-lock
  • Testa sensore rotante in cinque direzioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    HousingA forma di parallelepipedo
    Dimensioni della filettatura
    Dimensioni

    40 mm x 40 mm x 66 mm

    40 mm x 40 mm x 118 mm

    40 mm x 40 mm x 132 mm

    Diametro
    Distanza di commutazione Sn20 mm / 40 mm
    Campo di rilevamento
    Materiale della custodiaPlastica
    Grado di protezioneIP67, IP68, IP69K
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download