Robusti sensori per l’impiego nelle macchine da lavoro mobili
I sensori di prossimità induttivi IMS coniugano la comprovata e robusta meccanica SICK con l’elettronica avanzata. Con l’omologazione di tipo E1 da parte dell’ufficio federale dei trasporti questi sensori sono particolarmente adatti all’impiego in macchine da lavoro mobili. I sensori IMS sono protetti contro il load dump grazie all’EMC e a un ampio campo di tensione da 7,2 V a 60 V DC. Le versioni con cavi di collegamento garantiscono un’adeguata giunzione per connettori maschi mobili in considerazione del materiale resistente all’olio e alla sezione di 0,5 mm² di questo tipo di cavi. L’intervallo di temperature ambiente si estende da –40 °C a +100 °C e pertanto assicura la funzionalità dei sensori in ogni condizione atmosferica.
In breve
Grandezza filetti: da M12 a M30
Elevate distanze di lavoro: da 4 mm a 20 mm
Dotazione elettrica: DC 3 fili
Grado di protezione: IP68, IP69K
Temperatura ambiente: da –40 °C a +100 °C
Robusto alloggiamento in acciaio inox, superficie attiva in materiale plastico
Protezione load dump ed elevata EMC di 100 V/m
Omologazione di tipo E1
Vantaggi
Massimi tempi di utilizzo delle macchine
Le macchine da lavoro mobili sono utilizzate in qualsiasi condizione atmosferica. Urti e oscillazioni, così come pioggia, neve, gelo, sporcizia, residui di olio, freddo o caldo sollecitano enormemente i sensori montati sulle macchine. Inoltre si attuano processi aggressivi di pulizia delle macchine. I sensori induttivi di prossimità IMS assolvono perfettamente a queste esigenze grazie alla loro robustezza e tenuta ermetica. Con gradi di protezione IP68 e IP69K, elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e ampi limiti delle specifiche tecniche, garantiscono i massimi tempi di utilizzo delle macchine.
Inverno in Siberia: –40 °C. Mentre altri soffrono il gelo, l´IMS funziona alla perfezione
Campo di grano in estate: anche ad altissime temperature l´IMS è in grado di resistere in modo eccellente
La custodia in IMS molto spessa sopporta senza problemi la pulizia ad alta pressione
Possibilità di utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica.
Processi stabili e fluidi: quanto migliore è la stabilità e l’assenza di disturbi, tanto maggiore è la portata
I sensori induttivi di prossimità IMS possiedono un’elevata compatibilità elettromagnetica nei confronti dei disturbi elettromagnetici fino a 100 V/m e sopportano quindi senza alcun problema anche impulsi delle rete di bordo dei veicoli. Tale compatibilità elettromagnetica, abbinata alla precisissima tecnologia ASIC di SICK, garantisce una funzionalità ottimale delle macchine da lavoro mobili.
Elevata compatibilità rispetto ai disturbi elettromagnetici
Processi precisi, portata elevata
Gamma completa con varianti speciali specifiche delle applicazioni
I sensori induttivi di prossimità IMS di SICK coprono gran parte delle applicazioni rilevanti del settore. Anche in caso di richieste specifiche dei clienti SICK fornisce soluzioni di sensori su misura in modo rapido e semplice.
Impiego di connettori a spina mobili e normalmente utilizzati nel settore
Soluzioni su misura
Mediante apposite varianti i sensori IMS coprono gran parte delle applicazioni rilevanti del settore.