Panoramica
Sensori con fattore di riduzione 1 per l’impiego in saldatura
I sensori induttivi di prossimità IMR non sono influenzabili da campi di disturbo magnetici e spruzzi di saldatura, come ad esempio nelle saldature a resistenza. I sensori IMR sono realizzati senza nuclei di ferrite, sono pertanto resistenti ai campi magnetici e possiedono un’EMC molto alta. Grazie al robusto rivestimento antiadesivo in PTFE, i sensori offrono un’ottima protezione contro le scintille e i depositi di residui, garantendo un’elevata sicurezza di funzionamento. Poiché i sensori IMR lavorano con il principio del fattore di riduzione 1, riconoscono tutti i metalli con distanza di lavoro costante. Grandi distanze di lavoro fino a 75 mm contribuiscono a ridurre i danni meccanici ai sensori e i relativi guasti, aumentando così la disponibilità impianto.
In breve
- Forme costruttive: da M8 a M30, 40 x 40 mm e 80 x 80 mm
- Maggiore distanza di lavoro fino a 75 mm
- Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili
- Grado di protezione: IP68
- Intervallo di temperatura: da –30 °C a +85 °C
- Rivestimento PTFE per forme costruttive metriche
- Fattore di riduzione 1 per tutti i metalli