Robusti sensori interamente metallici per l'impiego in applicazioni complesse
A differenza dei sensori di prossimità tradizionali, la cui superficie attiva è realizzata in plastica, i sensori induttivi di prossimità IMI hanno un involucro chiuso realizzato interamente in acciaio inox. Questa particolarità fa sì che IMI sia perfettamente indicato per l’impiego in applicazioni complesse con sollecitazioni meccaniche e chimiche, ad es. urti, rapidi sbalzi di temperatura, pulizia giornaliera con sostanze aggressive, effetti dei refrigeranti. IMI inoltre offre ampie distanze di lavoro e la comunicazione IO-Link. Ciò garantisce la stabilità dei processi e un’elevata disponibilità dell’impianto, nonché l’implementazione flessibile di soluzioni applicative ottimizzate dal punto di vista dei costi.
In breve
Modelli: da M8 a M30
Elevate distanze di lavoro: da 2 mm a 40 mm
Grado di protezione: IP68, IP69K
Intervallo di temperatura: da –25 °C a +85 °C
Involucro robusto o adatto all’industria alimentare, interamente realizzato in acciaio inox
IO-Link e indicatore della regolazione visivo
Resistente a oli, refrigeranti e detergenti
Vantaggi
Durata molto elevata
L’involucro e le superfici attive dei sensori induttivi di prossimità IMI sono interamente realizzate in acciaio inox altamente resistente, i sensori inoltre possiedono la classe di protezione IP68 o IP69K. Questi sensori stabili e spessi sono una soluzione estremamente robusta per applicazioni molto complesse. In questo modo si riducono i tempi di fermo e si garantisce una durata molto elevata.
Involucro chiuso in acciaio inox
Possibilità di pulizia con spazzole
Resistenza a sollecitazioni meccaniche, ad es. urti
Soluzione robusta per applicazioni molto complesse grazie all’involucro chiuso
Ampia distanza di lavoro e IO-Link per processi stabili e un’elevata disponibilità dell’impianto
Maggiore è la distanza di lavoro, maggiori sono le riserve operative. Le riserve operative si traducono in processi stabili e un’elevata disponibilità dell’impianto. IMI offre distanze di lavoro da due a tre volte maggiori rispetto ai requisiti normativi. Queste distanze di lavoro garantiscono le massime prestazioni nei vostri processi. IMI inoltre è dotato di IO-Link. Il sensore rileva gli stati di esercizio reali e fornisce automaticamente i dati al sistema di controllo del processo. Tutto questo garantisce trasparenza fino al livello di campo più basso ed evita i tempi di fermo dell’impianto.
Trasparenza fino al livello di campo più basso
Grazie alle loro distanze di lavoro triplicate, fino a 40 mm, i sensori induttivi di prossimità IMI offrono riserve operative elevate
Processi stabili ed elevata disponibilità dell’impianto grazie alle ampie distanze di lavoro e a IO-Link
Installazione rapida e semplice
IMI può essere installato molto velocemente e semplicemente, con conseguente risparmio di tempo prezioso. I dadi autobloccanti in dotazione facilitano il montaggio e garantiscono una tenuta durevole dei sensori. IMI è dotato di un cosiddetto indicatore visivo della regolazione: il cambio di stato del LED da lampeggiante ad acceso fisso segnala il raggiungimento della distanza di lavoro sicura. Pertanto è garantito il riconoscimento dell´oggetto target per l´intero intervallo di temperatura. La denominazione di tipo univoca e sistematica è costantemente ben leggibile sul sensore.
Indicatore visivo della regolazione: il LED segnala il raggiungimento della distanza di lavoro sicura
I dadi in acciaio inox autobloccanti sono contenuti nella dotazione di fornitura
Descrizione laser costantemente ben leggibile
Grazie all´indicatore della regolazione visivo e ai dadi autobloccanti i sensori IMI sono installati in modo facile e veloce.
Soluzioni applicative flessibili ed economicamente ottimizzate
I sensori metallici sono particolarmente adatti all´impiego per macchine utensili e nell´industria farmaceutica, alimentare e delle bevande. IMI offre diverse versioni in acciaio inox: robusta custodia in acciaio inox V2A per applicazioni in ambito macchine utensili e custodia in acciaio inox V4A adatta ad uso alimentare per applicazioni nel settore igienico-sanitario. La gamma completa di questi sensori metallici consente di attuare le applicazioni in modo flessibile ed economico. Non è stato trovato alcun sensore adatto alla propria applicazione? Siamo sempre disponibili ad ascoltare le richieste dei nostri clienti e a formulare soluzioni specifiche per le rispettive esigenze.
Ottimizzati nei minimi dettagli per applicazioni in macchine utensili e nell´industria farmaceutica, alimentare e delle bevande.