Sensori di prossimità induttivi
IMF

Sensori per il settore igienico-sanitario

I tuoi vantaggi

  • Processi robusti grazie a elevate distanze operative altamente precise con l'innovativa tecnologia ASIC di SICK
  • Tempi di fermo macchina ridotti grazie a una maggiore durata anche nelle fasi di pulizia
  • Installazione rapida e semplice grazie all'ausilio di regolazione ottico
  • Massima flessibilità e possibilità di comunicazione via IO-Link
  • Facile realizzazione di varianti specifiche per mezzo della progettazione modulare

Panoramica

Sensori per il settore igienico-sanitario

Il sensore di prossimità induttivo IMF è il nuovo standard per affidabilità nell’industria alimentare. Grazie alle sue elevate distanze operative rese altamente precise dalla tecnologia ASIC di SICK, l'IMF garantisce processi robusti e affidabili. Con i suoi ampi limiti di specifiche, l'IMF è adatto per tutti i settori della produzione alimentare: un vantaggio per la scelta del prodotto e l'immagazzinamento. L'ausilio di regolazione ottico garantisce risparmio di tempo nella messa in funzionamento e contribuisce a ridurre gli errori. Per una maggiore flessibilità e più funzioni nell'automatizzazione è possibile realizzare una comunicazione via IO-Link. Nell'ambito della vasta gamma standard è possibile utilizzare in modo rapido e semplice anche apparecchi speciali.

In breve
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di commutazione: da 2 mm a 20 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +100 °C
  • Alloggiamento in acciaio inox adatto agli alimenti, superficie attiva in materiale plastico
  • Ausilio di regolazione ottico, compatibile con IO-Link
  • Resistenti ai detergenti, certificato secondo Ecolab

 

Robotics image
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    HousingForma metrica
    Dimensioni della filettatura

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiametroØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Distanza di commutazione Sn2 mm ... 20 mm
    Materiale della custodiaAcciaio inox V4A
    Grado di protezioneIP68 / IP69K / IP67
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download