Panoramica
Lo standard economico per l'impiego in ambienti industriali
I principali requisiti che devono soddisfare i sensori induttivi sono precisione, massima disponibilità e lunga durata di vita. I sensori induttivi IME coniugano alta tecnologia e spazio estremamente ridotto. Il microchip ASIC integrato consente una compensazione digitale a conclusione del processo produttivo. Il salvataggio dei valori in ASIC garantisce un punto di commutazione molto preciso e un'elevata riproducibilità dei valori in tutti i lotti di produzione. All'interno dell'alloggiamento, l'innovativa “fusione Hotmelt” assicura un'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Per l'utente ciò si traduce in un'elevata accuratezza nel posizionamento all'interno della macchina e in un'alta affidabilità operativa del sensore.
In breve
- Modelli: da M8 a M30
- Elevate distanze di commutazione: da 1,5 mm a 38 mm
- Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili, DC a 2 fili
- Grado di protezione: IP 67
- Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
- Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica