- Home
- Portfoglio prodotti
- Sensori di prossimità induttivi
- Sensori di prossimità induttivi
- IMB
- IMB12-04BPPVC0K
Sensori di prossimità induttivi
IMB
IMB12-04BPPVC0K
1074366
Facente parte della dotazione di fornitura:
BEF-MU-M12N (1)
-
Dati tecnici
-
Download
-
Accessori
-
Video
-
Dotazione di fornitura
-
Assistenza e supporto
-
Dati dogana
-
- Caratteristiche
Housing Forma metrica Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12 x 1 Diametro Ø 12 mm Distanza di commutazione Sn 4 mm Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm Montaggio in metallo A livello Frequenza di commutazione 2.000 Hz Tipo di collegamento Connettore maschio M12, 4 poli 1) Uscita di commutazione PNP Funzione di uscita Complementare Dotazione elettrica DC 4 fili Grado di protezione IP68 2)
IP69K 3)
Caratteristiche particolari Resistente ai fluidi lubrorefrigeranti, IO-Link, Resistenza alla temperatura Applicazioni speciali Settore refrigeranti e lubrificanti, Macchine da lavoro mobili, Condizioni ambientali sfavorevoli Dotazione di fornitura Dado di fissaggio, acciaio inox V2A, con dentatura di bloccaggio (2 x) - 1) Con contatti oro.
- 2) A norma EN 60529.
- 3) A norma ISO 20653:2013-03.
- Caratteristiche meccaniche ed elettriche
Tensione di alimentazione 10 V DC ... 30 V DC Ripple residuo ≤ 10 % Caduta di tensione ≤ 2 V 1) Isteresi 3 % ... 20 % Riproducibilità ≤ 2 % 2) 3) Deriva termica (d Sr) ± 10 % EMC A norma EN 60947-5-2 Corrente continua IA ≤ 200 mA Corrente a vuoto ≤ 10 mA Protezione anti-cortocircuito ✔ Protezione all'inversione della polarità ✔ Protezione impulso di attivazione ✔ Resistenza alle vibrazioni e agli shock 100 g / 2 ms / 500 cicli; 150 g / 1 milione di cicli; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g Temperatura ambiente di funzionamento –40 °C ... +100 °C Materiale della custodia Acciaio inox V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 Materiale, superficie attiva Plastica, LCP Lunghezza 45 mm Lunghezza utile della filettatura 28 mm Massima coppia di serraggio Typ. 20 Nm 4)
Typ. 32 Nm 4)
Classe di protezione III UL-File-Nr. E181493 - 1) Per Ia max.
- 2) Ub e Ta costanti.
- 3) Di Sr.
- 4) In caso di utilizzo del lato dentellato del dado.
- Grandezze caratteristiche relativamente alle tecniche di sicurezza
MTTFD 2.016 anni DCavg 0 %
- Interfaccia di comunicazione
Interfaccia di comunicazione IO-Link V1.0 Dettagli interfaccia di comunicazione COM2 (38,4 kBaud) Lunghezza dati di processo 1 Byte Struttura dati di processo Bit 0 = Sr reached
Bit 1 = Sa reached
- Coefficienti di riduzione
Indicazione Si tratta di valori di riferimento che possono subire variazioni Acciaio St37 (Fe) 1 Acciaio inox (V2A) Circa 0,65 Alluminio (Al) Circa 0,35 Rame (Cu) Circa 0,24 Ottone (Ms) Circa 0,38
- Avvertenza di montaggio
Nota Grafico corrispondente, vedi "Indicazioni di installazione" B 12 mm C 12 mm D 12 mm F 32 mm
- Classificazioni
eCl@ss 5.0 27270101 eCl@ss 5.1.4 27270101 eCl@ss 6.0 27270101 eCl@ss 6.2 27270101 eCl@ss 7.0 27270101 eCl@ss 8.0 27270101 eCl@ss 8.1 27270101 eCl@ss 9.0 27270101 eCl@ss 10.0 27270101 eCl@ss 11.0 27270101 eCl@ss 12.0 27274001 ETIM 5.0 EC002714 ETIM 6.0 EC002714 ETIM 7.0 EC002714 ETIM 8.0 EC002714 UNSPSC 16.0901 39122230
-
Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto Nascondere tutto
-
-
-
-