Panoramica
Sensori analogici con triplo campo di rilevamento per l'impiego in ambienti industriali
I sensori analogici induttivi IMA inviano un segnale di corrente o tensione all'uscita, che ha un comportamento proporzionale alla distanza del sensore dal target metallico. Pertanto consentono il monitoraggio continuo delle corse, delle posizioni e addirittura la differenziazione di forme e varianti di materiali. Si contraddistinguono per un campo di rilevamento estremamente ampio fino a 40 mm, elevata accuratezza, precisione e assenza di zone d'ombra.
In breve
- Modelli: da M8 a M30
- Elevati campi di rilevamento: da 0 mm a 40 mm
- Segnale di uscita analogico 0 V ... 10 V e 4 mA ... 20 mA
- Grado di protezione: IP 67
- Intervallo di temperatura: da –25 °C a 75 °C
- Alloggiamento in ottone nichelato, superficie attiva in plastica
- Alta risoluzione e ripetibilità
- Controllo della distanza e rilevamento continuo di posizione