Contatto
Feedback

Sensori di prossimità capacitivi
CQ

Sensori capacitivi affidabili in alloggiamento rettangolare

I tuoi vantaggi

  • Possibilità di misurazione di livello senza contatto anche attraverso le pareti. Non dover effettuare aperture nei muri minimizza i costi di montaggio
  • I sensori robusti garantiscono l'affidabilità dell'applicazione in ambienti industriali ostili, riducendo così i costi di manutenzione della macchina
  • L'impostazione semplice e veloce del punto di commutazione tramite il tasto Teach-in o attraverso il Teach-in esterno per il CQ28 e tramite potenziometro per il CQ35 consentono un notevole risparmio di tempo
  • La tecnologia del sensore semplice e sicura è un'alternativa ai sensori fotoelettrici ed induttivi ad es. per il rilevamento di un prodotto all'interno di un contenitore chiuso, un container o un serbatoio

Panoramica

Sensori capacitivi affidabili in alloggiamento rettangolare

I sensori di prossimità capacitivi possono rilevare tutti i tipi di materiali: polveri, granulati, liquidi e solidi, anche attraverso pareti di plastica. I sensori di prossimità capacitivi di SICK dispongono anche di un'elevata compatibilità elettromagnetica (EMC) che previene i cortocircuiti.

La serie CQ si contraddistingue per la forma rettangolare, perfetta per le condizioni di montaggio più diverse.

In breve
  • Alloggiamento rettangolare
  • Rileva polveri, granulati, fluidi e solidi
  • Massima immunità elettromagnetica
  • Dotazione elettrica: DC a 4 fili
  • Tensione di alimentazione: DC 10 V ... 40 V
  • Protezione anti-cortocircuiti (temporizzata)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    HousingA forma di parallelepipedo
    Dimensioni (L x H x P)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    28 mm x 46 mm x 5,5 mm

    35 mm x 69,5 mm x 15 mm

    Distanza di commutazione Sn6 mm ... 25 mm
    Materiale della custodiaPlastica
    Grado di protezioneIP67 / IP68
    Collegamento

    Cavo

    Connettore maschio

    Cavo con connettore maschio

    Dotazione elettricaDC 3 fili / DC 4 fili
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su