IMM: sensori miniatura induttivi

Miniaturizzazione ai massimi livelli

Grazie alle loro piccole dimensioni e al peso ridotti, nonché alla funzionalità di commutazione precisa e rapida, i sensori IMM sono perfetti per processi altamente dinamici e veloci. I sensori miniaturizzati si caratterizzano inoltre per distanza di lavoro 3x, indicazione di regolazione visiva integrata e IO-Link 1.1.

Scelta dei prodotti

IMI: Robusti sensori in metallo pieno

Robusti, più robusti, robustissimi.

I sensori IMI di SICK interamente metallici con le loro custodie chiuse in acciaio inossidabile sono stati sviluppati per applicazioni impegnative con carichi meccanici e chimici elevati. Distanze di lavoro elevate e comunicazione tramite IO-Link consentono elevata stabilità di processo e disponibilità dell’impianto.

Scelta dei prodotti

IMS: solidità per macchine da lavoro mobili

Massimi tempi di utilizzo delle macchine

I sensori di prossimità induttivi IMS con omologazione del tipo E1 sono perfetti per l’impiego in macchine da lavoro mobili, in qualsiasi condizione atmosferica: protezione contro il load dump, compatibilità elettromagnetica elevata, ampio intervallo di tensione e temperatura, estrema robustezza ed ermeticità.

Scelta dei prodotti

Sensori con tripla distanza di commutazione

Processi stabili ed elevata disponibilità dell’impianto grazie 3xSn

Grazie alla distanza di lavoro 3x, anche dispositivi piccoli raggiungono distanze estreme di svariati centimetri. Ciò consente di risparmiare spazio nella macchina e di ridurre il rischio di danni meccanici grazie a una distanza maggiore dall’oggetto di rilevamento. Ne consegue un’elevata disponibilità impianto.

Scelta dei prodotti

Interruttori di sicurezza induttivi

Sorveglianza sicura della posizione fino a PL e

Per una sorveglianza sicura della posizione, ad es. in applicazioni di robotica e AGV, la forma compatta degli interruttori di sicurezza induttivi di SICK riveste un ruolo decisivo. Non solo sono piccoli e versatili, ma operano anche senza contatto e quindi in modo particolarmente esente da usura.

Scelta dei prodotti

Sensori di prossimità induttivi

Pronto per qualsiasi operazione. In tutti gli ambienti.

I sensori di prossimità induttivi di SICK rilevano, conteggiano o posizionano oggetti metallici con precisione e affidabilità elevate e tutto questo praticamente senza usura e indipendentemente dagli influssi ambientali.

Convincono per lunga durata, precisione e massima disponibilità.

Scopri di più

IMA: sensori analogici

Una famiglia di prodotti in crescita

I sensori di prossimità analogici induttivi IMA sono perfetti per il monitoraggio economico e affidabile di spostamenti e posizioni di oggetti.

Oltre alle varianti con distanza di lavoro 3x fino a 40 mm, adesso sono disponibili anche varianti con distanza di lavoro 1x fino a 15 mm.

Scelta dei prodotti

Smart Sensors

Fornitori di informazioni per Industry 4.0

Gli Smart Sensors generano e ricevono dati e informazioni che vanno oltre i classici segnali di commutazione o parametri di processo rilevati. Pertanto consentono notevoli incrementi dell’efficienza, una maggiore flessibilità e una migliore sicurezza di pianificazione per una manutenzione preventiva dell’impianto.

Scopri di più
IMM: sensori miniatura induttivi
IMI: Robusti sensori in metallo pieno
IMS: solidità per macchine da lavoro mobili
Sensori con tripla distanza di commutazione
Interruttori di sicurezza induttivi
Sensori di prossimità induttivi
IMA: sensori analogici
Smart Sensors

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:

1.910 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 1910

Sensori di prossimità induttivi
IQY
  • Distanza di commutazione Sn: 2 mm
  • Montaggio in metallo: A livello
  • Rettangolare (L x H x P): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Uscita di commutazione: PNP
  • Funzione di commutazione: N/C
  • Tipo di collegamento: Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 100 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IQY
  • Distanza di commutazione Sn: 2 mm
  • Montaggio in metallo: A livello
  • Rettangolare (L x H x P): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Uscita di commutazione: PNP
  • Funzione di commutazione: N/C
  • Tipo di collegamento: Cavo, a 3 fili, 4 m
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IQB
  • Distanza di commutazione Sn: 4 mm
  • Montaggio in metallo: A livello
  • Rettangolare (L x H x P): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • Dotazione elettrica: DC 3 fili
  • Uscita di commutazione: PNP
  • Funzione di commutazione: N/O
  • Tipo di collegamento: Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,2 m
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IMB
  • Struttura custodia: Forma costruttiva standard
  • Distanza di commutazione Sn: 2 mm
  • Montaggio in metallo: A livello
  • Dotazione elettrica: DC 2 fili
  • Funzione di commutazione: N/O
  • Tipo di collegamento: Cavo, a 2 fili, 2 m
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IMB
  • Struttura custodia: Soluzione costruttiva corta
  • Distanza di commutazione Sn: 4 mm
  • Montaggio in metallo: A livello
  • Dotazione elettrica: DC 4 fili
  • Uscita di commutazione: PNP
  • Funzione di commutazione: Complementare
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M12, 4 poli
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IMB
  • Struttura custodia: Forma costruttiva standard
  • Distanza di commutazione Sn: 8 mm
  • Montaggio in metallo: Quasi a filo
  • Dotazione elettrica: DC 2 fili
  • Funzione di commutazione: N/O
  • Tipo di collegamento: Cavo, a 2 fili, 2 m
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IMB
  • Struttura custodia: Forma costruttiva standard
  • Distanza di commutazione Sn: 8 mm
  • Montaggio in metallo: Quasi a filo
  • Dotazione elettrica: DC 2 fili
  • Funzione di commutazione: N/O
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M12, 4 poli
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori di prossimità induttivi
IMB
  • Struttura custodia: Soluzione costruttiva corta
  • Distanza di commutazione Sn: 8 mm
  • Montaggio in metallo: Quasi a filo
  • Dotazione elettrica: DC 2 fili
  • Funzione di commutazione: N/O
  • Tipo di collegamento: Cavo, a 2 fili, 2 m
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo

Risultato 1 - 8 di 1910

Vantaggi

Affidabili, potenti, robusti. Sensori di prossimità induttivi di SICK

Sono milioni i sensori di prossimità induttivi utilizzati nei più svariati i settori industriali. Impiegati per rilevare oggetti metallici senza contatto, si contraddistinguono per una lunga durata di vita e un'eccezionale robustezza. Avvalendosi della più moderna tecnologia ASIC, i sensori di SICK offrono la massima precisione ed affidabilità. Sensori cilindrici o rettangolari, con distanza di commutazione semplice, doppia o tripla, e sensori speciali per atmosfera esplosiva o ambienti ostili: SICK è in grado di fornire sempre la soluzione adatta alle vostre esigenze. In questo modo avrete a disposizione una soluzione intelligente ed affidabile per i compiti di automazione specifici per un settore o per un singolo cliente.

Gamma completa

Piccoli o grandi, cilindrici o rettangolari: la vasta gamma di sensori di prossimità induttivi SICK offre il sensore adatto per qualsiasi applicazione. Scegliete da una serie di forme e materiali diversi come acciaio inox, VISTAL®, metallo, plastica o rivestimento PTFE. Anche per quanto riguarda la versione elettrica e la tecnica di collegamento sono disponibili diverse varianti d’uso comune nel settore industriale. E qualora non troviate il sensore adatto, SICK offre soluzioni di sensori su misura in modo rapido e semplice, persino nel caso di esigenze specifiche dei clienti.

Rilevamento affidabile in tutte le condizioni d’impiego

Indipendentemente da quanto siano difficili le condizioni d’impiego: sensori di prossimità induttivi di SICK operano sempre in modo affidabile. Forniscono risultati di rilevamento sicuri anche nelle condizioni più dure. Grazie alla loro struttura estremamente robusta, non vengono danneggiati da sollecitazioni meccaniche elevate dovute a urti o vibrazioni e sono anche protetti da disturbi elettromagnetici. Che si tratti di polvere, sporco, temperature estreme o variazioni di temperatura, di ambienti umidi o bagnati o, in caso di contatto con sostanze chimiche come detergenti, sui sensori SICK potete fare sempre affidamento.

Preciso, efficiente e perfetto per la comunicazione

Grazie alla nuovissima tecnologia ASIC di SICK, processi scorretti sono ormai un ricordo del passato. Sensori con questa tecnologia sono più potenti che mai. Indipendentemente dal fatto che il campo di lavoro sia 1x o 4x, i sensori induttivi di prossimità SICK effettuano rilevamenti con la massima precisione, sicurezza e affidabilità. SICK avanza quotidianamente in direzione del futuro. Maggiori possibilità di diagnosi nonché comunicazione tramite IO-Link 1.1 rendono i sensori i fornitori di dati di Industry 4.0. Grazie a sensori intelligenti, è possibile svolgere in modo semplice e diretto nel sensore compiti complessi che fino a quel momento venivano risolti nell’unità di controllo. Questo semplifica manutenzioni preventive e riduce i tempi di fermo macchina.

Download