SPEETEC 1D è notevolmente più economico rispetto ad altri sensori di velocità laser: grazie alla classe laser 1, per l’integrazione del dispositivo non occorrono dotazioni protettive come custodia, protezione occhi, campi di sicurezza, né personale specificamente formato. Lo sforzo d’installazione è minimo: basta montarlo e avviarlo. Il procedimento laser doppler del laser a infrarossi fornisce valori di velocità esatti fino a 10 m/s a fronte di una ripetibilità molto elevata. Che si tratti di prodotti in continuo o di collettame, l’elevata risoluzione del laser consente una risoluzione di max. 4 µm e su un percorso di un metro, il sensore misura lunghezze di materiale con una precisione nell’ordine dei millimetri. Offre quindi massima affidabilità per numerose applicazioni.