Contatto
Feedback

Trasmissione ottica di dati

Trasmissione ottica di dati: facile comunicazione senza cavo

Il sistema di trasmissione dati a raggi infrarossi ISD permette una comunicazione senza fili. Tipici campi d'impiego sono ad es. nella tecnica di trasporti industriali su trasloelevatori, per creare una comunicazione radio dal veicolo con il lato stazionario. Un sistema ottico di trasmissione dati consiste di una coppia ottica orientata con emettitore e ricevitore che possono comunicare in modo bidirezionale su grandi percorsi. Questo costituisce un'alternativa molto affidabile, priva di usura ed economica per i cavi di posizionamento.

Filtrare secondo:
200.0 m 300.0 m

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti ISD300
Trasmissione ottica di dati per grandi velocità di trasmissione
  • Distanza operativa di trasmissione fino a 300 m
  • Tasso di trasferimento dati fino a 2 Mbit/s parametrizzabile
  • Display a colonne per un'orientazione precisa
  • Ausilio ottico per un'orientazione approssimativa
  • Varietà di interfacce: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Famiglia di prodotti ISD400
Comunicazione dati senza cavo, facile e veloce
  • Interfaccia PROFIBUS DP con ISD400 Core
  • Interfaccia Fast Ethernet senza protocollo con ISD400 Pro
  • Fast Ethernet con una frequenza di trasmissione di 100 Mbit/s con ISD400 Pro
  • Collegamento e funzionamento senza apertura del dispositivo
  • Variante con riscaldamento per l'impiego fino a –40°°C

Risultato 1 - 2 di 2

Torna su