Contatto
Feedback

Sensori di misurazione lineari
OLM100

Grande flessibilità in piccola custodia

I tuoi vantaggi

  • L'alta velocità di avanzamento in collegamento con il posizionamento esatto aumenta l'efficienza del sistema e aumenta la produttività
  • Il sistema basato su telecamera senza componenti mobili aumenta la durata del sensore per cui si riducono significativamente i costi successivi
  • Le dimensioni minime della custodia combinate con le interfacce industriali più comuni garantiscono l'integrazione in quasi tutti gli impianti anche in caso di spazio ridotto
  • Le interfacce seriali (RS-422, RS-485, SSI e CANopen) offrono un'elevata flessibilità e un'integrazione facile nella macchina senza costi aggiuntivi per adattatore di interfacce o adattamenti del protocollo
  • L'ampio intervallo della temperatura di esercizio da –30°°C a +60°°C offre affidabilità in diverse applicazioni

Panoramica

Grande flessibilità in piccola custodia

Posizioni di avanzamento precise al millimetro: l'OLM100 permette tempi di avanzamento e frenatura brevi che ottimizzano il processo lavorativo. Velocità di avanzamento rapide, elevata riproducibilità e veloce frequenza di uscita rendono l'OLM100 adatto a molte applicazioni, ad es. per aree elettriche sospese, tavole girevoli o trasportatori skid.

In breve
  • Sistema di posizionamento dei codici a barre molto preciso e basato su telecamera
  • Realizzabili velocità di avanzamento fino a 4 m/s
  • Privo di usura e manutenzione grazie alla tecnologia basata su telecamera
  • Risoluzione regolabile fino a 0,1 mm
  • Posizione inequivocabile fino a 10.000 m
  • Custodia in magnesio compatta ed estremamente solida
  • Vasta gamma di interfacce: SSI, RS-422, RS-485 e CANopen
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio da –30°°C a +60°°C

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura0 m ... 10.000 m
    Distanza di lettura

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Ripetibilità1 mm
    Max. velocità di spostamento4 m/s
    CANopen
    Seriale✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Tempo di uscita1 ms / 5 ms
    Sorgente luminosaLED rosso
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +60 °C
    Temperatura ambiente magazzino–40 °C ... +75 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su