Contatto
Feedback

Sensori di misurazione lineari

Nuove vie della tecnica di misurazione lineare

I sensori di misurazione lineari di SICK dispongono di tecnologie altamente innovative per misurare posizioni, velocità e lunghezze senza contatto. Con i sensori OLM, un sistema basato su telecamera rileva la posizione attuale per mezzo di un nastro montato con codice a barre. Questo serve come riferimento all'OLM permettendo così un posizionamento accurato, in base alle varianti, fino a 10 km e ripetibilità fino a 0,15 mm. Indipendentemente dalla corsa lineare o curva.

I sensori della famiglia di prodotti OLV rilevano le lunghezze e le velocità per mezzo di un procedimento laser Doppler. Questa tecnologia permette una misurazione molto precisa su quasi tutti i materiali e questo a una velocità fino a 80°m/s e temperature fino a 1.100°°C.

Filtrare secondo:

4 risultato/i:

Risultato 1 - 4 di 4

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti OLM100 Hi
Grande prestazione in piccola custodia
  • Sistema di posizionamento dei codici a barre molto preciso e basato su telecamera
  • Realizzabili velocità di avanzamento fino a 10 m/s
  • Privo di usura e manutenzione grazie alla tecnologia basata su telecamera
  • Risoluzione regolabile fino a 0,1 mm
  • Posizione inequivocabile fino a 10.000 m
  • Custodia in magnesio compatta ed estremamente solida
  • Vasta gamma di interfacce: SSI, RS-422 e CANopen
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio da –30°°C a +60°°C
Famiglia di prodotti OLM100
Grande flessibilità in piccola custodia
  • Sistema di posizionamento dei codici a barre molto preciso e basato su telecamera
  • Realizzabili velocità di avanzamento fino a 4 m/s
  • Privo di usura e manutenzione grazie alla tecnologia basata su telecamera
  • Risoluzione regolabile fino a 0,1 mm
  • Posizione inequivocabile fino a 10.000 m
  • Custodia in magnesio compatta ed estremamente solida
  • Vasta gamma di interfacce: SSI, RS-422, RS-485 e CANopen
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio da –30°°C a +60°°C
Famiglia di prodotti OLM200
Posizionamento con segnale indicatore con bus di campo
  • Sistema di posizionamento dei codici a barre molto preciso e basato su telecamera
  • Realizzabili velocità di avanzamento fino a 10 m/s
  • Privo di usura e manutenzione grazie alla tecnologia basata su telecamera
  • Risoluzione regolabile fino a 0,1 mm
  • Emissione di posizione e di velocità, nonché di comunicazione anticipata di guasto attraverso le interfacce del bus di campo
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio da –30°°C a +60°°C
Famiglia di prodotti OLV
La nuova dimensione della misurazione di lunghezze e velocità senza contatto
  • Misurazione della velocità e della lunghezza senza contatto e indipendente dal materiale
  • Sistema di misurazione costantemente calibrato e privo di manutenzione
  • Precisione di misura fino a ± 0,05% (riferito alla lunghezza totale da misurare)
  • Distanza di lavoro: 120 mm (opzionale 240 mm)
  • Dimensioni compatte: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x L x H)
  • Robusta custodia in alluminio
  • Peso: circa 1 kg
  • Semplice uso veloce messa in funzionamento

  • Questa famiglia di prodotto è fuori produzione!
  • Confrontare adesso
  • Selezionare

Risultato 1 - 4 di 4

Torna su